Publier vos produits
Wallbox Power Module

Wallbox Power Module

Traduit par Google,
Le module d'alimentation Wallbox contrôle jusqu'à six zones de lumière et fera fonctionner les sources suivantes avec une courbe de gradation continue ou sur une base de conduction complète sans gradation : • Incandescent • LED1, 2 • Tungstène Halogène • Électronique Basse Tension (ELV )3 • Transformateur magnétique basse tension (MLV) • Commutation aux halogénures métalliques/sodium haute pression • Néon/cathode froide • Ballasts de gradation fluorescents électroniques Lutron Tu-Wire • Lampes/appareils d'éclairage à DEL et CFL approuvés • Jusqu'à 64 dispositifs de sortie conformes DALI

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Width 9.4375"
    Height 4.6875"
    Depth 2.0"
    Voltage 120 V to 240 V
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Power Consumption 7 watt

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-wallbox-pm
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsHomeWorks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.69
  • Largeur (pouces)9.44
  • Profondeur (pouces)2
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Transformateurs
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCElectrical or power regulators
  • Code UNSPSC39121009
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Numéro OmniClass23-35 00 00
  • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis