La carte d'atterrissage de fil est une aide au câblage composée d'une carte de circuit imprimé avec un ensemble de cinq borniers. Chaque bornier peut accepter jusqu'à deux fils 18 AWG (1,0 mm2) et est connecté broche à broche, pour simplifier le câblage. La platine filaire peut être installée dans un coffret basse tension ou en bas d'un panneau de traversée.