Publier vos produits
G Basic Led - Éclairage de secours
G Basic Led - Éclairage de secours
G Basic Led - Éclairage de secours
G Basic Led - Éclairage de secours
G Basic Led - Éclairage de secours
G Basic Led - Éclairage de secours
G Basic Led - Éclairage de secours
G Basic Led - Éclairage de secours
G Basic Led - Éclairage de secours
    Luznor

    G Basic Led - Éclairage de secours

    Éclairage de secours LED autonome, basique et esthétique. Fonctionnement en mode permanent ou non permanent. Éclairage par ruban LED sans diffuseur interne. Possibilité d'intégrer un éclairage de courtoisie de différentes couleurs grâce à trois LED. Indice de protection IP 44 (IP 65 avec boîtier d'accessoires) Boîtier 100 % polycarbonate avec diffuseur transparent ; diffuseur opale souple ou rigide sur demande Technologie LED Batteries Ni-Cd haute température Efficacité énergétique
    Spécification
      • Lampe principale/de secours : LED blanc froid (5 700 K)
      • Flux lumineux de secours (lm) : 100 - 450
      • Flux lumineux maintenu (lm) : 100 - 450
      • Témoin de charge : 1 LED verte
      • Autonomie (h) : 1-2-3
      • Tension d'alimentation : 110 Vca - 230 Vca - 50/60 Hz
      • Télécommande : Oui (TL-300)
      • Indice de protection : IP44 - IK04 // IP65 - IK04
      • Isolation électrique : Classe II
      • Réglementations : Marquage CE (93/68/CEE) : 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.g-basic-led
    • Famille de produitsG Series
    • Groupe de produitsG Basic Led
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)114
    • Largeur (mm)290
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Description de l'Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring