Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
luznor/products/cad470c8-8274-488b-9183-e9e7ad87cfef
Page d'accueil
Catégories
Eclairage
Sécurité Incendie
LED de base L (montage encastré)
Indisponible en États-Unis
Luznor
Suivre
LED de base L (montage encastré)
Éclairage de secours LED encastré
IP 42
Boîtier 100 % polycarbonate avec diffuseur transparent ; diffuseur opale (flux de -30 %) sur demande
Technologie LED
Batteries Ni-Cd haute température
Efficacité énergétique
Montage encastré dans le cadre
Télécharger
Spécification
Spécification
Lampe principale/de secours : LED blanc froid (5 700 K)
Flux lumineux de secours (lm) : 100 - 450
Flux lumineux maintenu (lm) : 100 - 450
Témoin de charge : 1 LED verte
Autonomie (h) : 1-2-3
Tension d'alimentation : 110 Vca - 230 Vca - 50/60 Hz
Télécommande : Oui (TL-300)
Indice de protection : IP42 - IK04
Isolation électrique : Classe II
Réglementations : Marquage CE (93/68/CEE) : 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
l-basic-led-flushframe
Famille de produits
L series
Groupe de produits
L Basic Led
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-05-23
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
136
Largeur (mm)
278
Profondeur (mm)
61
En rapport
En rapport
Matériel principal
Polycarbonate
Matériel secondaire
Composants électro-optiques
Conçu en
Espagne
Fabriqué en
Espagne
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Eclairage - Sécurité Incendie
Classification IFC
Lampe
Code ETIM
EC001957
Nom ETIM
Emergency luminaire
Nom UNSPSC
Emergency lighting and accessories
Code UNSPSC
391117
Code Uniclass 2015
Pr_70_70_48_77
Description de l'Uniclass 2015
Self-contained emergency luminaires
Code CSI MasterFormat 2014
26 52 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Emergency Lighting
Numéro OmniClass
23-35 47 13
Titre OmniClass
Emergency Lighting
Code CSI UniFormat II
D5020
Titre CSI UniFormat II
Lighting & Branch Wiring
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
RAB Lighting Inc.
ECOMBO Exit Sign
4.8
(
5
)
Télécharger
RAB Lighting Inc.
EXIT34 Exit Sign
Télécharger
RAB Lighting Inc.
Emergency Lighting Emergency Unit
4.9
(
11
)
Télécharger
Signify
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
4.8
(
5
)
Télécharger
Signify
45V Series Edge-Lit LED Exit Sign
4.7
(
10
)
Télécharger
Signify
46 Series LED Exit Sign
4.8
(
5
)
Télécharger