Publier vos produits
Orion
Orion
Orion
Orion
    Luznor

    Orion

    Luminaire de secours à LED pour hôtels et hôpitaux. Modes d'éclairage permanent et temporaire :
    – Mode permanent : 8 LED disposées en couronne, avec 2 températures de couleur disponibles : froide (5 700 K) et chaude (3 000 K)
    – Mode temporaire : seule la LED verte s'allume pendant la charge.
    Télécommande possible.

    Spécification
      • Lampe principale : LED blanc froid (5 700 K) / LED blanc chaud (3 000 K)
      • Lampe de secours : LED blanc froid (5 700 K)
      • Flux lumineux de secours (lm) : 100 - 200
      • Flux lumineux maintenu (lm) : 100
      • Témoin de charge : 1 LED verte
      • Autonomie (h) : 1-2
      • Tension d'alimentation : 110 Vca - 230 Vca - 50/60 Hz
      • Télécommande : Oui (TL-300)
      • Indice de protection : IP54 - IK06
      • Isolation électrique : Classe II
      • Réglementations : Marquage CE (93/68/CEE) : 2014/35/UE 2014/30/UE et 2011/65/UE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.orion
    • Famille de produitsOrión series
    • Groupe de produitsOrión
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)37.5
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Description de l'Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring