Publier vos produits
Orión (flush mounted)
Orión (flush mounted)
Orión (flush mounted)
Orión (flush mounted)
    Luznor

    Orión (flush mounted)

    Traduit par Google,

    Luminaire de secours à LED encastré pour hôtels ou hôpitaux. Mode maintenu et non maintenu :
    – Mode maintenu : 8 LED disposées en couronne avec 2 températures de couleur disponibles froide (5 700 K) et chaude (3 000 K)
    – Mode non maintenu : seule la led verte s'allume lors de la charge.
    Possibilité de télécommande.

    Spécification
      • Mains lamp: Cold White LED (5.700 K) // Warm White LED (3.000 K)
      • Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K) 
      • Emergency flux(lm): 100 - 200
      • Maintained flux (lm): 100
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP54 - IK06
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Orion-flush-mounted
    • Famille de produitsOrión series
    • Groupe de produitsOrión
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)160
    • Profondeur (mm)43
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Description de l'Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring