Publier vos produits
Raychem TraceTek TT-MJC-XX Modular Jumper Cable, Metal Connectors
Chemelex

Raychem TraceTek TT-MJC-XX Modular Jumper Cable, Metal Connectors

Traduit par Google,

Câble de raccordement modulaire, connecteurs métalliques

Raychem TraceTek TT-MJC-XX est une gamme de câbles de raccordement, avec des connecteurs métalliques, disponibles en différentes longueurs fixes.

Spécification
  • Features

    • Simple and fast to install, modular
    • Easy to design

    Specifications

    Color: Clear Jacket

    Conductor Material: Copper

    Conductor Size: 18 AWG

    Connector Material: Metal

    Core Identification: Color

    Core Quantity: 4

    Insulation Material: Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)

    Outer Diameter (OD): 0.165 in

    Outer Sheath Material: ECTFE

Spécifications techniques
  • Réference unique.raychem-tracetek-tt-mjc
  • Famille de produitsRaychem North America
  • Groupe de produitsLeak Detection Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFluoropolymer
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Electric cables
  • Code ETIMEC003249
  • Nom ETIMData and communication cable (copper)