Publier vos produits
Couloir de passage rapide à vantaux pivotants hauts FlowMotion mWing PNG
Couloir de passage rapide à vantaux pivotants hauts FlowMotion mWing PNG

    Couloir de passage rapide à vantaux pivotants hauts FlowMotion mWing PNG

    Couloir de passage à vantaux pivotants pour le contrôle d'accès et le passage individuel des personnes avec :- Passage confortable sans contact- Ouverture complet du portillon pour un passage agréable- Haute fréquence de passagers (couloir à haute vitesse)- Temps d’ouverture rapide entre 0,6 et 1 seconde (dépend de la taille des vantaux)- Option marche en avant pour encore augmenter le nombre de passagers - Mode d’opération « Open Gate » - Construction homogène aux lignes fluides, silhouette épurée et forme adoucie- Aucun élément de raccord visible- Élégant coloris ton basalte-anthracite ou couleurs dédiées client- Opération facile et confortable avec indicateur de passage- Détection d'ouverture ultra sensible pour une sécurité maximale des personnes- Espace interne surveillé par détecteurs pour une sécurité augmenté des personnes- En cas de coupure de courant ou d'enclenchement du signal d'alarme, le portillon peut être actionné librement dans les deux directions- En cas de passage forcé, le couloir envoie un signal d'avertissement- Détection de la direction du passage- Prévention de tailgating- Compteur d'impulsions dans les deux sens de passage- Générateur aléatoire pour le contrôle des personnes et des sacs- Rapport d'erreurs pour le service technique- Système d’enchainement silencieux- Utilisation à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur
    Spécification
    • Systèmes de commande et d’entraînement : - Commande MGC intégrée avec écran pour le paramétrage et la mise en service - Système d'entraînement MHTM intégré pour au moins 10 millions de cycles de passage  - Branchement pour alimentation 100 – 240 VAC, 50/60 Hz - Commande via tous les lecteurs de cartes habituels - 8 entrées numériques avec fonctions librement programmables  - 4 sorties numériques et 6 relais de sortie pour commande éclairage et indication état (librement programmables) Matériau du caisson : - Polyuréthane bi-composant mDure - Extrêmement résistant aux coups, aux rayures et au frottement - Résistant à la corrosion, aux rayons UV, mais aussi aux produits désinfectants et nettoyants  - Pouvant être jeté avec les ordures ménagères, produit respectueux de l'environnement  - Type de protection IP54 Dimensions : - Dimensions caisson : 1300 x 180 mm x 1050 (L x l x h) - Largeur de passage : 600 mm (standard) ou 900 mm (passage large) - Espace d'intégration lecteur de cartes : 60 x 80 x 40 mm (L x l x h) Montage : - Fixation par vissage sur sol stable - Montage alternatif sur sol brut avec socle réglable - Montage alternatif sur panneau métallique pouvant être collé - Plage de température : -30 à +50 °C Options & Accessoires : - Couleurs dédiées client - Éclairage LED du cadre (en vert et rouge) - Éclairage LED du sol (en blanc) - Affichage du sens de passage (en vert et rouge) - Avertisseur intégré - Signal LED - Interface Ethernet - Socle de base - Kits de fixation - Système d'arrêt d'urgence - Garde-corps mGuide
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mWing-Full-Height-Center-Module
    • Famille de produitsFlowMotion
    • Groupe de produitsPedestrian gates
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2019-03-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principal2C-Polyuréthane
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Ac_20_85_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pedestrian security checking
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pedestrian Gates

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit