Publier vos produits
Tourniquet tripode motorisé FlowMotion mTripod

Tourniquet tripode motorisé FlowMotion mTripod

4.9 sur 5 étoiles4.9(20 Avis)
Tourniquet tripode pour le contrôle d'accès et le passage individuel des personnes avec : - Entraînement motorisé pour un passage confortable - Fonctionnement bidirectionnel dans le sens entrée et sortie - Construction homogène aux lignes fluides, silhouette épurée et forme adoucie - Aucun élément de raccord visible - Élégant coloris ton basalte-anthracite ou couleurs dédiées client - Détection d'ouverture ultra-sensible pour une sécurité maximale des personnes - En cas de coupure de courant ou d'enclenchement du signal d'alarme, le tourniquet peut être actionné librement dans les deux sens de passage - En cas de passage forcé, le tripode envoie un signal d'avertissement - Compteur d'impulsions dans les deux sens de passage - Générateur aléatoire pour le contrôle des personnes et des sacs - Rapport d'erreurs pour le service technique
Spécification
  • Systèmes de commande et d’entraînement - Commande MGC intégrée avec écran pour le paramétrage et la mise en service - Système d'entraînement MHTM intégré pour au moins 10 millions de cycles de passage - Branchement pour alimentation 100 – 240 VAC, 50/60 Hz - Commande via tous les lecteurs de cartes usuels - 8 entrées numériques avec fonctions librement programmables - 4 sorties numériques et 6 relais de sortie pour commande éclairage et indication d’état (librement programmables) Matériau du caisson : - Polyuréthane bi-composant mDure - Extrêmement résistant aux coups, aux rayures et aux frottements - Résistant à la corrosion, aux rayons UV, mais aussi aux produits désinfectants et nettoyants - Produit respectueux de l’environnement, pouvant être recyclé ou jeté avec les ordures ménagères - Indice de protection : IP54 Dimensions : - Dimensions caisson : 1300 x 290 x 1050 (L x l x h) - Largeur de passage : 515 mm - Espace d'intégration lecteur de cartes : 60 x40 x80 (L x l x h) Montage : - Fixation par vissage sur sol stable - Montage alternatif sur sol brut avec socle réglable - Montage alternatif sur panneau métallique pouvant être collé - Plage de température : -30 à +50 °C Options & Accessoires : - Couleurs spécifiques au choix du client - Bras tombant - Verrouillage - Affichage du sens de passage (en vert et rouge) - Éclairage LED du cadre (en vert et rouge) - Éclairage LED du sol (en blanc) - Détection anti-escalade - Détection anti-rampement - Avertisseur intégré - Signal LED - Interface Ethernet - Socle de base - Kits de fixation - Système d'arrêt d'urgence - Garde-corps mGuide
Spécifications techniques
  • Réference unique.magnetic-mTripod
  • Famille de produitsFlowMotion
  • Groupe de produitsPedestrian gates
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1050
  • Largeur (mm)1300
  • Profondeur (mm)805
En rapport
  • Matériel principal2C-Polyuréthane
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)70
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Divers
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Ac_20_85_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pedestrian security checking
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Pedestrian Gates

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord