Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Portillon motorisé à vantail pivotant FlowMotion mSwing

No d'article: magnetic-mSwing
Fabricant: Magnetic Autocontrol
Famille de produits: FlowMotion
Groupe de produits: Pedestrian gates
Largeur (mm): 1118
Hauteur (mm): 1092
Profondeur (mm): 180
Date de publication: 2018-09-16
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
Portillon à vantaux motorisé pour le contrôle d'accès et le passage individuel des personnes avec :
- Passage confortable sans contact
- Ouverture complet du portillon pour un passage agréable
- Passage pour l’accès des personnes à mobilité réduite, avec bagages ou pour le transport de matériel
- Complémentaire pour les autres produits de la gamme FlowMotion®
- Utilisation pour les voies de fuites
- Installation comme portillon simple ou double avec une largeur de passage total jusqu’à 2400 mm
- Construction homogène aux lignes fluides, silhouette épurée et forme adoucie
- Aucun élément de raccord visible
- Élégant coloris ton basalte-anthracite ou couleurs dédiées client
- Détection d'ouverture ultra sensible pour une sécurité maximale des personnes
- En cas de coupure de courant ou d'enclenchement du signal d'alarme, le portillon peut être actionné librement dans les deux directions
- En cas de passage forcé, le portillon envoie un signal d'avertissement
- Compteur d'impulsions dans les deux sens de passage
- Générateur aléatoire pour le contrôle des personnes et des sacs
- Rapport d'erreurs pour le service technique
- Opération facile et confortable avec indicateur de passage on combinaison avec la borne mPost
- Illumination de bord de la porte vitrée et illumination du sol en LED
- Largeur de passage standard : 900 mm
- Largeur de passage étendu : 1200 mm
- Système d’enchainement silencieux
- Utilisation à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur

Systèmes de commande et d’entraînement
- Commande MGC intégrée avec écran pour le paramétrage et la mise en service
- Système d'entraînement MHTM intégré pour au moins 10 millions de cycles de passage
- Branchement pour alimentation 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
- Commande via tous les lecteurs de cartes habituels
- 8 entrées numériques avec fonctions librement programmables
- 4 sorties numériques et 6 relais de sortie pour commande éclairage et indication état (librement programmables)              - Tempe dòuventure rapide entre 3 et 4 sec. ( depend de la taile des vantaux et du materiel)

Matériau du caisson :

- Aluminium avec revêtement mDure
- Extrêmement résistant aux coups, aux rayures et au frottement
- Résistant à la corrosion, aux rayons UV, mais aussi aux produits désinfectants et nettoyants
- Pouvant être jeté avec les ordures ménagères, produit respectueux de l'environnement
- Type de protection IP54

Dimensions :
- Dimensions caisson : 1092 x 180 (H x D)
- Largeurs de passage : 1000 mm (standard) / 1200 mm (large)
- Dimension total pour une ligne de passage avec largeur de passage standard (1000 mm) : 1118 x 180 x 1092 (L x l x h)
- Espace d'intégration lecteur de cartes : 60 x 80 x 40 mm (L x l x h)

Montage :
- Fixation par vissage sur sol stable
- Montage alternatif sur sol brut avec socle réglable
- Montage alternatif sur panneau métallique pouvant être collé
- Plage de température : -30 à +50 °C

Options & Accessoires :
- Couleurs dédiées client
- Éclairage LED du cadre (en vert et rouge)
- Éclairage LED du sol (en blanc)
- Affichage du sens de passage (en vert et rouge) – en combinaison avec borne FlowMotion®
- Avertisseur intégré
- Signal LED
- Interface Ethernet
- Socle de base
- Kits de fixation
- Système d'arrêt d'urgence
- Garde-corps mGuide


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 40

Catégorie de BIMobject: Portes - Divers
Classification IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Code: JW40
Uniclass 1.4 la description: Access control systems
Uniclass 2.0 Code: SS-25-32-60
Uniclass 2.0 la description: Pedestrian Access Point Control Barrier Systems
Uniclass 2015 Code: Ac_20_85_63
Uniclass 2015 la description: Pedestrian security checking
NBS Reference Code: 25-32-60
NBS Reference la description: Pedestrian Access Point Control Barrier Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 14 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Pedestrian Gates
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
Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
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
Doors - Other

Nom Valeur
Height 1092 mm
Thickness 180 mm
Width 1118 mm

BIMobject®