Publier vos produits
MPG Porte pivotante pour accès facilité
MPG Porte pivotante pour accès facilité
MPG Porte pivotante pour accès facilité

    MPG Porte pivotante pour accès facilité

    Les portillons pivotants MPG constituent la solution optimale pour les accès extérieurs lorsqu’une grande largeur de passage est nécessaire. Ils peuvent être installés de manière autonome ou en combinaison avec un tourniquet de sécurité MPT. Le portillon s’ouvre à 90° dans les deux sens et peut être piloté par tous les systèmes de contrôle d’accès standards. En option, il peut être équipé d’une boucle d’induction simple ou double permettant de détecter de manière fiable la présence de vélos et de fauteuils roulants. Grâce à la technologie d’entraînement MHTM™, le portillon est économe en énergie, sans maintenance et silencieux. Une faible force d’impact associée à une détection de contact ultrasensible garantit la sécurité des utilisateurs et le respect des normes européennes les plus strictes. Grâce à un large choix de matériaux, de systèmes de verrouillage et d’équipements complémentaires, les portillons MPG peuvent être configurés sur mesure en fonction des besoins spécifiques d’utilisation.

    Spécification
    • Données techniques 

      MPG 362                                                                                       MPG 372

      Installation: En combinaison avec un tourniquet                             Autonome

      Technologie d’entraînement: MHTM™                                             MHTM™

      Système de commande: MGC                                                         MGC

      Système de sécurité: MSDS®                                                          MSDS®

      Tension: 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz                                                110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz

      Puissance absorbée: Env. 25 W                                                       Env. 25 W

      Taux de service: 100 %                                                                   100 %

      Temps d’ouverture / fermeture: Env. 3 s                                         Env. 3 s

      Largeur de passage: 1087 mm                                                        1070 mm

      Indice de protection: IP43 (IP54 en option)                                     IP43 (IP54 en option)

      Dimensions (L x l x H): 1451 x 500 (hors garde-corps) x 2235 mm     1623 x 500 (hors garde-corps) x 2235 mm

      Poids:Env. 220 kg                                                                           Env. 250 kg

      Plage de température: −30 à +55 °C                                               −30 à +55 °C

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mpg-full-height-swing-door
    • Famille de produitsMagnetic Autocontrol
    • Groupe de produitsFull Height turnstiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2235
    • Largeur (mm)1623
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)250
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord