Publier vos produits
MPT prémonté - Portillon tripode prémonté
MPT prémonté - Portillon tripode prémonté
MPT prémonté - Portillon tripode prémonté
MPT prémonté - Portillon tripode prémonté
MPT prémonté - Portillon tripode prémonté
MPT prémonté - Portillon tripode prémonté
MPT prémonté - Portillon tripode prémonté
MPT prémonté - Portillon tripode prémonté
MPT prémonté - Portillon tripode prémonté

    MPT prémonté - Portillon tripode prémonté

    Le portillon tripode prémonté accélère les flux des personnes tout en gagnant du temps lors de la mise en place de la protection périmétrique. Le portillon tripode est livré complètement préparé pour son installation sur le site. Tous ses composants ont été préassemblés sur l’embase. Vous devez juste raccorder le cadre à la sous-structure, connecter l’électrique ainsi que le contrôle d’accès puis finaliser le plancher. Votre portillon tripode est en fin prêt à être utilisé ! Ce portillon tripode vous sert aussi d’accès portatif. Associé à une passerelle adéquate, il sécurise les bâtiments ou les évènements temporaires de vos clients et renforce aussi les mesures de sécurités existantes.
    Le MPT complètement monté se transporte dans le magasin ou sur le site souhaité à l’aide d’un chariot élévateur. Comme pour les palettes Euro, le conducteur se contente d’insérer la fourche dans les fentes de levage prémontées afin de soulever le portillon tripode.
    Toutes les options et les accessoires sont disponibles pour le MPT préassemblé. Ces composants sont installés sur le site.

    Spécification
      • Installation rapide et simple grâce au pré-assemblage effectué en usine.
      • Le client peut placer la passerelle en haut des fentes de levage.
      • Fentes de levage réglables pour s’adapter au chariot élévateur et aux conditions du site de placement.
      • Reliable security for external areas and open-air grounds with a high number of visitors
      • Versions mécanique, électromécanique et motorisée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mpt-plug-and-play-full-height-pre-assembled-turnstile
    • Famille de produitsMagnetic Autocontrol
    • Groupe de produitsFull Height turnstiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2415
    • Largeur (mm)1520
    • Profondeur (mm)1340
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)320
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord