Publier vos produits
MPT Tambour de sécurité
MPT Tambour de sécurité
MPT Tambour de sécurité
MPT Tambour de sécurité

    MPT Tambour de sécurité

    Les tourniquets MPT sont la solution idéale pour le contrôle d’accès en extérieur lorsqu’un grand nombre de personnes doivent entrer ou sortir rapidement d’une zone. Grâce aux différentes variantes d'entraînement, les tourniquets MPT peuvent être adaptés précisément à votre domaine d'application : Le tourniquet électromotorisé MPT 332 est mis en mouvement de manière douce, régulière et pratiquement silencieuse par une unité d'entraînement MHTM™ – idéal pour la sécurisation représentative des espaces extérieurs et des sites d'entreprise. Le MPT 333 est doté d’une unité de verrouillage électromécanique, et le mouvement de rotation est généré par l'utilisateur lui-même – une variante populaire dans les parcs d’attractions et les stades. Les deux versions d'entraînement peuvent être contrôlées via tous les systèmes de contrôle d'accès courants et utilisées dans les deux sens de passage. Le tourniquet purement mécanique MPT 330 autorise le passage uniquement dans un sens, ce qui le rend particulièrement adapté aux sorties non surveillées dans les piscines et les installations sportives. Les tourniquets MPT peuvent également être personnalisés selon vos besoins : avec différentes finitions de matériaux, options de verrouillage, accessoires supplémentaires et extensions pour vélos, fauteuils roulants et transport de matériel.

    Spécification
      • Sécurisation efficace des espaces extérieurs et zones à forte fréquentation
      • Modèle mécanique, électromécanique ou motorisé
      • Sécurité maximale des personnes selon la norme DIN EN 17352 grâce à la solution Magnetic Safe Drive MSDS®
      • Nombreuses options, par exemple extension pour le passage des fauteuils roulants, cycles, etc.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mpt-full-height-turnstile
    • Famille de produitsMagnetic Autocontrol
    • Groupe de produitsFull Height turnstiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2235
    • Largeur (mm)1510
    • Profondeur (mm)1288
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)250
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord