Publier vos produits
Balcony door Outward opening

Balcony door Outward opening

Traduit par Google,
La porte balcon Magnor est une porte balcon à un ou deux vantaux qui ne pourrira pas ! Le cadre du vitrage est en aluminium et l'intérieur en bois imprégné et peint. Le champ de porte inférieur exposé est une construction sandwich isolée solide avec un vitrage en aluminium résistant à la corrosion qui résiste à l'humidité. La porte peut être verrouillée dans des positions de ventilation illimitées. La porte est livrée avec 3-4 charnières en fonction de la hauteur de la porte. La hauteur du verre dans la porte est flexible. La porte-fenêtre est également disponible avec un seuil adapté aux fauteuils roulants en bois dur, dans la lignée du TEK10. Elle est idéale comme porte de balcon/patio ou comme porte-fenêtre de balcon pour la ventilation sur de petits balcons. La porte est facile à utiliser et est disponible avec toutes sortes de systèmes de verrouillage.
Spécifications techniques
  • Réference unique.AT310
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsBalcony Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715

Disponibilité de la région

L'Europe