Publier vos produits
Manitowoc UYF0240A NEO Undercounter Ice Maker

Manitowoc UYF0240A NEO Undercounter Ice Maker

4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
Traduit par Google,

Machine à glaçons NEO Undercounter, de style cube, refroidie par air, autonome, 225 lb. production/24 heures, capacité de stockage de glace de 80 lb, commandes électroniques, cubes de taille demi-dés, NSF, cETLus, CE, ENERGY STAR Tout le monde sait qu'une foule aux heures de pointe peut épuiser votre précieuse glace ; c'est pourquoi la machine à glaçons sous comptoir Manitowoc UY-0240A NEO vous offre un produit préventif pour vous assurer de toujours garder vos boissons au frais. Le système de refroidissement est refroidi par air et produit 200 à 300 livres de glace en demi-dés en vingt-quatre heures. Il est également équipé d'un condenseur autonome. Cet article est également complet avec des commandes électroniques. Cette machine à glace mesure 38,50 pouces de hauteur, 26 pouces de largeur et 28 pouces de profondeur. Cet appareil est certifié Energy Star.

Comme présenté sur Amazon.com

#Manitowoc #HalfDiceCubeIceMachine #StainlessSteel #UndercounterIceMachine

Spécification
  • Brand Name: Manitowoc
    Color: Stainless steel
    Exterior Finish: Stainless steel
    Global Trade Identification Number: 00653836841547
    Included Components: Ice Machine
    Installation Type: Undercounter
    Item Weight: 159.0 pounds
    Manufacturer Series Number: UYF0240A
    Material: Stainless steel
    Model Number: UYF0240A
    Number of Items: 1
    Part Number: UYF0240A

Spécifications techniques
  • Réference unique.Manitowoc-UYF0240A-NEO-Undercounter-Ice-Maker
  • Famille de produitsIce Machine
  • Groupe de produitsUndercounter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Code CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Numéro OmniClass23-21 21 29
  • Titre OmniClassCommercial Ice Machines