Publier vos produits
JLG 1250AJP

JLG 1250AJP

Traduit par Google,
La nacelle élévatrice articulée est l'une des machines les plus fiables pour travailler en hauteur, il y a plusieurs tâches à effectuer sur des hauteurs telles que la peinture, le nettoyage et les services d'entretien, elle est également utilisée par l'industrie de la construction pour effectuer diverses opérations en hauteur en toute sécurité. Qu'il s'agisse de nacelles articulées ou télescopiques, Manlift propose à la location des nacelles JLG très fiables et bien entretenues afin que les personnes puissent travailler en hauteur en toute sécurité et efficacement. La nacelle articulée JLG 1250AJP offre une hauteur de travail de 40,3 m avec une grande flexibilité. Nacelles à flèche articulée (conçues pour atteindre et au-dessus d'un objet, les nacelles à flèche articulée ont une ou même deux articulations dans la flèche principale permettant à la machine d'avoir un grand potentiel de portée). Les JLG 1250AJP à moteur diesel conviennent parfaitement aux travaux extérieurs qui nécessitent des machines flexibles pour emmener votre personnel et votre équipement dans les airs en toute sécurité. La conception brevetée de la flèche QuikStick® de JLG réduit considérablement les temps de cycle de levage/abaissement. Quatre roues motrices et quatre roues directrices plus essieu oscillant pour une excellente mobilité sur le chantier. La capacité de la double plate-forme avec jusqu'à 450 kg disponibles offre une polyvalence et une productivité accrues
Spécifications techniques
  • Réference unique.jlg-1250-ajp-articulated-boom-lift
  • Famille de produitsEngine Powered Boom Lifts
  • Groupe de produitsArticulating Boom Lift
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier