Publier vos produits
LIGHTCHUTE Plastic Rubble Chute - Straight section
Rubi

LIGHTCHUTE Plastic Rubble Chute - Straight section

Traduit par Google,
La section standard "LIGHTCHUTE" des goulottes à gravats en plastique se fixe parfaitement aux sections avec trémie supérieure et à tous les autres accessoires de goulotte en plastique RUBI-KANGURO. La section standard « LIGHTCHUTE » est le composant principal et majeur de toutes les colonnes de goulotte à gravats en plastique « LIGHTCHUTE ». Les goulottes à gravats en plastique "LIGHTCHUTE" de RUBI-KANGURO sont une option très économique et sûre pour le transfert des déchets de construction des étages élevés vers les conteneurs au niveau de la rue, et sont particulièrement adaptées à une utilisation en milieu urbain en raison de leurs grandes capacités de réduction de la poussière et du bruit. La facilité d'utilisation des goulottes à gravats en plastique « LIGHTCHUTE » de RUBI-KANGURO en fait des produits recommandés pour tous les travaux de construction sur plusieurs étages. Fabriqués en polyéthylène haute densité et avec des parois de 6 mm d'épaisseur, les goulottes à gravats en plastique "LIGHTCHUTE" de RUBI-KANGURO offrent une excellente résistance aux chocs, grâce à leur flexibilité, et une grande durabilité. Grâce aux nervures à l'intérieur des goulottes à gravats RUBI-KANGURO, le frottement avec les gravats est minimisé et l'usure du cône de la goulotte est réduite, prolongeant ainsi la durée de vie du produit. Les chaînes de tous les modèles de chute à gravats "LIGHTCHUTE" sont extra-renforcées, avec des maillons de 6 mm de diamètre, et elles sont conformes à la norme DIN 763. Parce qu'ils sont empilables, les utilisateurs économisent de l'espace dans le stockage et ils sont faciles à transporter. RUBI a plus de 65 ans d'expérience dans la fabrication d'outils pour l'industrie de la construction. Pendant cette longue période, nos produits ont gagné la confiance de millions d'utilisateurs à travers le monde. Aujourd'hui, RUBI continue de concevoir et de fabriquer de nouveaux produits pour maintenir cette confiance au plus haut niveau possible. Notre marque, ainsi que nos produits, est synonyme de garantie de qualité et de satisfaction. Les professionnels de la construction nous font confiance, et nous concentrons donc nos efforts et notre passion dans tous nos produits.
Spécification
    • EXCELLENT resistance to impact by deformation
    • Higher DURABILITY
    • 6 mm. THICK walls with ribbed interior that PROTECTS against wear and tear
    • Reduces dust
    • Equipped with 6 mm thick chains, according to DIN 763 norm
    • FAST and EASY assembly
    • Equipped with quick-clip system
    • Stackable for SAVING space
Spécifications techniques
  • Réference unique.88760
  • Famille de produitsRubble chutes
  • Groupe de produitsPlastic chutes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1070
  • Largeur (mm)530
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)8.4
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCTronçon de gaine
  • Nom UNSPSCPlastics duct or ductwork
  • Code UNSPSC40141914
  • Code Uniclass 2015Pr_65_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chutes
  • Code CSI MasterFormat 201440 32 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bulk Materials Piping and Chutes
  • Numéro OmniClass23-23 17 17
  • Titre OmniClassChutes
  • Code CSI UniFormat IIG
  • Titre CSI UniFormat IISITEWORK