Publier vos produits
JLG 1350SJP

JLG 1350SJP

Traduit par Google,
Une nacelle élévatrice à flèche ultra télescopique est nécessaire pour effectuer ou plusieurs opérations de construction et de maintenance pour travailler en hauteur en toute sécurité. Qu'il s'agisse de nacelles articulées ou télescopiques, Manlift propose à la location des nacelles JLG très fiables et bien entretenues afin que les personnes puissent travailler en hauteur en toute sécurité et efficacement. La JLG 1350SJP est la plus grande nacelle télescopique automotrice offrant une hauteur de travail de 43,3 m avec fiabilité et sécurité. La nacelle à flèche ultra JLG 1350SJP est beaucoup plus rapide à pleine hauteur, du sol à la hauteur maximale en 95 secondes, de sorte que les opérateurs peuvent passer plus de temps à travailler et moins de temps à positionner la flèche. Sa capacité à franchir les obstacles et à travailler en hauteur permet d'utiliser cette machine dans divers environnements : dans les grands magasins, les usines et les centres commerciaux. Les variétés étroites de la nacelle télescopique sont capables de fonctionner sur des voies étroites. Il est équipé d'un moteur Tier 4 économe en carburant. Quatre roues motrices et quatre roues directrices plus essieu oscillant pour une excellente mobilité sur le chantier. Essieux extensibles pour une installation rapide. La capacité de la double plate-forme jusqu'à 450 kg offre une polyvalence et une productivité accrues.
Spécifications techniques
  • Réference unique.jlg-1350sjp-telescopic-boom-lift
  • Famille de produitsEngine Powered Boom Lifts
  • Groupe de produitsUltra Series Telescopic Boom Lift
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier