Publier vos produits
JLG 4069LE

JLG 4069LE

Traduit par Google,
L'élévateur à ciseaux JLG 4069LE offre une hauteur de travail de 14,19 m et est couramment utilisé pour travailler dans des espaces étroits où il faut se déplacer en hauteur afin d'effectuer diverses tâches en toute sécurité. Un fonctionnement plus silencieux et plus propre en fait un élévateur à ciseaux préféré pour travailler à l'intérieur. Le rayon de braquage serré offre une flexibilité pour se déplacer dans des espaces étroits. L'élévateur à ciseaux JLG 4069 LE est disponible dans un élévateur à ciseaux électrique qui peut être utilisé à l'intérieur/à l'extérieur car il respecte la politique de zéro émission. Performances supérieures sur ou hors dalle avec essieu oscillant et antipatinage automatique (ATC) de série. L'entraînement électrique direct à haut rendement avec le double du cycle de service des machines de taille similaire vous permet de travailler plus longtemps. Les vérins de mise à niveau hydrauliques en option améliorent la capacité et la polyvalence de cet élévateur à ciseaux. Respectueux de l'environnement avec zéro émission.
Spécifications techniques
  • Réference unique.jlg-4069le-electric-scissor-lift
  • Famille de produitsScissor Lifts
  • Groupe de produitsElectric Scissor Lift
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet