Publier vos produits
JLG 450AJ

JLG 450AJ

Traduit par Google,
La nacelle articulée JLG 450 AJ offre une hauteur de travail de 15,77 m avec une grande flexibilité. Nacelles à flèche articulée (conçues pour atteindre et au-dessus d'un objet, les nacelles à flèche articulée ont une ou même deux articulations dans la flèche principale permettant à la machine d'avoir un grand potentiel de portée). Les JLG 450 AJ à moteur diesel conviennent parfaitement aux travaux extérieurs qui nécessitent des machines flexibles pour emmener votre personnel et votre équipement dans les airs en toute sécurité. Ils peuvent être déployés dans des zones avec peu d'espace de manœuvre et sur des terrains accidentés. Le JLG 450 AJ avec commande de moteur à vitesse variable pour une meilleure efficacité énergétique réduisant les coûts d'exploitation. Temps d'élévation complet 50 %* plus rapide, ce qui augmente l'efficacité des travailleurs. Un demi-mètre de portée horizontale en plus pour une enveloppe de travail accrue. *la valeur réelle peut varier
Spécifications techniques
  • Réference unique.jlg-450aj-articulated-boom-lift
  • Famille de produitsEngine Powered Boom Lifts
  • Groupe de produitsArticulating Boom Lift
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier