Publier vos produits
Skyjack SJ9250RT

Skyjack SJ9250RT

Traduit par Google,
L'élévateur à ciseaux est l'une des plates-formes élévatrices les plus utilisées pour travailler en hauteur en toute sécurité. Il est utile pour effectuer non seulement diverses tâches telles que l'ingénierie mécanique, la gestion des installations, l'électricité, le nettoyage, la peinture, l'entreposage et la décoration, mais il est également utilisé dans de nombreuses applications de construction et d'installation industrielle. Manlift propose une large gamme de nacelles élévatrices à ciseaux Skyjack bien entretenues à louer en fonction des différentes exigences des clients. Le Skyjack SJ9250 RT est l'un des plus grands élévateurs à ciseaux à moteur diesel et offre une hauteur de travail de 17,2 m. Sa plate-forme expansive mesure jusqu'à 7,2 m de long. Idéal pour la construction générale, le revêtement et l'entretien. Il est fortement recommandé sur les terrains accidentés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.skyjack-sj9250rt-scissor-lift
  • Famille de produitsScissor Lifts
  • Groupe de produitsRough Terrain Scissor Lift
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet