Publier vos produits
System for waterproofing and installing glass mosaic in a swimming pool
System for waterproofing and installing glass mosaic in a swimming pool
    Mapei

    System for waterproofing and installing glass mosaic in a swimming pool

    Traduit par Google,
    Imperméabilisation de piscines avec un mortier à base de ciment à deux composants à haute élasticité suivie de la pose d'une mosaïque de verre collée avec un adhésif à base de ciment additionné de latex élastifiant et jointoyé avec un mortier époxy décoratif anti-acide.
    Spécification
    • ADESILEX P10 (High-performance, white cementitious adhesive with no vertical slip and extended open time for glass mosaics, ceramic and marble), EPORIP (Two-component, solvent-free epoxy adhesive for second pours and to monolithically seal cracks in screeds), ISOLASTIC (Elasticising latex for cementitious adhesives), KERAPOXY DESIGN (Two-component, anti-acid, decorative epoxy mortar for grout lines May also be used as adhesive), MAPEGROUT 430 (Fine-textured, fibre-reinforced, normal-setting thixotropic mortar for restoring concrete), MAPELASTIC SMART (Two-component, high elasticity cementitious mortar applied by trowel or roller for waterproofing balconies, terraces, bathrooms and swimming pools), MAPESIL AC (Solvent-free, mould resistant pure acetic silicone sealant), MAPETEX SEL (Macro-perforated, non-woven polypropylene fabric for reinforcing waterproofing membranes), PLANICRETE (Synthetic rubber latex to improve adhesion of cement-based mixes), PLANITOP FAST 330 (Rapid-setting, fibre-reinforced cementitious levelling mortar for internal and external floors and walls), TOPCEM PRONTO (Ready-mixed, ready-to-use, normal-setting, controlled-shrinkage mortar for quick-drying (4 days) screeds).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M-N-14_TopcemPronto_MapelasticSmart_AdesilexP10-Isolastic
    • Famille de produitsWaterproofing
    • Groupe de produitsMapelastic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-07
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Matériel secondaireCiment
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Numéro OmniClass23-13 25 17
    • Titre OmniClassWaterproofing
    • Code CSI UniFormat IIA20
    • Titre CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION