Publier vos produits
System for installing ceramic in bathrooms and damp areas in general
System for installing ceramic in bathrooms and damp areas in general
    Mapei

    System for installing ceramic in bathrooms and damp areas in general

    Traduit par Google,
    Imperméabilisation des surfaces avec une membrane liquide élastique prête à l'emploi à séchage rapide suivie de la pose d'un revêtement mural collé avec un ciment-colle antidérapant à haute performance et à temps ouvert prolongé.
    Spécification
    • KERAFLEX (High-performance non-slip cementitious adhesive with extended open time), KERAPOXY CQ (Two-component, anti-acid, bacteriostatic epoxy filler), MAPEBAND PE 120 (PVC tape for waterproofing systems made from liquid membranes), MAPEGUM WPS (Rapid-drying, elastic liquid membrane for waterproofing internal surfaces), MAPESIL AC (Solvent-free, mould resistant pure acetic silicone sealant), TOPCEM PRONTO (Ready-mixed, normal-setting, controlled-shrinkage mortar for quick-drying (4 days) screeds).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M-N-15_TopcemPronto_MapegumWPS_Keraflex
    • Famille de produitsWaterproofing
    • Groupe de produitsMapegum WPS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-07
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireCiment
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCFloor
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes