Publier vos produits
Waterproofing system for flat roofs (purtop system roof)
Waterproofing system for flat roofs (purtop system roof)
    Mapei

    Waterproofing system for flat roofs (purtop system roof)

    Traduit par Google,
    Système d'étanchéité pour toitures avec une membrane d'étanchéité à base de polyurée pure bi-composant sans solvant suivie d'une finition polyuréthane aliphatique à base de solvant bi-composant résistant à l'usure et aux rayons ultra-violets.
    Spécification
    • MAPECOAT PU 15 (Two-component, aliphatic, solvent-based polyurethane finish resistant to wear and ultra-violet rays), PRIMER SN (Two-component fillerized epoxy primer), PURTOP 1000 (Two-component, solvent-free, pure polyuria membrane used to form waterproof coatings in situ), QUARTZ 0.5 (Washed, kiln-dried quartz sand for use with epoxy and polyurethane resin).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M-N-2_Purtop1000_MapecoatPU15
    • Famille de produitsWaterproofing
    • Groupe de produitsPurtop
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-07
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPolyurée
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCFloor
    • Numéro OmniClass23-13 25 17
    • Titre OmniClassWaterproofing
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes