Publier vos produits
Mapefloor Parking System Me
Mapefloor Parking System Me
    Mapei

    Mapefloor Parking System Me

    Traduit par Google,
    Système de polyuréthane multicouche pour revêtements routiers adaptés aux véhicules.
    Spécification
    • MAPECOLOR PASTE (Colouring system for Mapefloor systems), MAPEFLOOR FINISH 451 (Two-component, aliphatic, elastic, coloured polyurethane finish resistant to wear and UV rays), MAPEFLOOR PARKING SYSTEM ME (The system comprises the following: Primer SN + Quartz 0.5 + broadcast while wet with Quartz 0.5, Mapefloor PU 400/Mapefloor PU 400 LV + Mapecolor Paste + Quartz 0.25 + broadcast with Quartz 0.5 + Mapefloor Finish 451), MAPEFLOOR PU 400 (Two-component, self-levelling, neutral-coloured, high elasticity polyurethane binder with fillers), PRIMER SN (Two-component fillerized epoxy primer), QUARTZ 0.25 (Washed, kiln-dried quartz sand for use with epoxy and polyurethane resin), QUARTZ 0.5 (Washed, kiln-dried quartz sand for use with epoxy and polyurethane resin).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M-N-8_MapefloorParkingSystem
    • Famille de produitsRoad surfaces suitable for vehicles
    • Groupe de produitsMapefloor Parking System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-07
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Classification IFCFloor
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes