Publier vos produits
System for waterproofing terraces and flat roofs and installing ceramic by overlaying existing flooring
System for waterproofing terraces and flat roofs and installing ceramic by overlaying existing flooring
    Mapei

    System for waterproofing terraces and flat roofs and installing ceramic by overlaying existing flooring

    Traduit par Google,
    Système d'imperméabilisation de terrasses et de balcons et de recouvrement de sols existants avec un mortier à base de ciment élastique à deux composants et de pose de nouveaux sols avec un mortier-colle à haute performance, antidérapant, déformable et à temps ouvert prolongé.
    Spécification
    • ADESILEX P4 (High-performance, self-buttering, rapid-setting cementitious mortar), DRAIN VERTICAL - DRAIN LATERAL (Kit for installing floor drains, ideal for draining off water from terraces, balconies, bathrooms, boiler rooms, laundry rooms, etc.), KERAFLEX MAXI S1 ZERØ (High-performance, non-slip, deformable, grey cementitious adhesive with extended open time), MAPEBAND (Alkali-resistant rubber tape with felt backing for cementitious waterproofing systems), MAPEFLEX PU 45 FT (Paintable, rapid, high modulus polyurethane adhesive and sealant), MAPELASTIC (Two-component, elastic cementitious mortar for waterproofing balconies, terraces, bathrooms and swimming pools with alkali-resistant, glass fibre reinforcement mesh embedded in the mortar for temperatures down to -20°C), MAPENET 150 (Alkali-resistant glass fibre mesh to reinforce waterproof protection layers, anti-fracture membranes and cementitious smoothing and levelling compounds), PLANITOP FAST 330 (Rapid-setting, fibre-reinforced cementitious levelling mortar for internal and external floors and walls), ULTRACOLOR PLUS (High-performance, anti-efflorescence, polymer-modified mortar for filling grout lines).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M-R-10_PlanitopFast330_Mapelastic_KeraflexMaxiS1Zero
    • Famille de produitsWaterproofing
    • Groupe de produitsMapelastic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-07
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Matériel secondaireCiment
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCFloor
    • Numéro OmniClass23-13 25 17
    • Titre OmniClassWaterproofing
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes