Publier vos produits
Renovating existing walls with rising damp (cementitious-based de-humidifying system)
Renovating existing walls with rising damp (cementitious-based de-humidifying system)
    Mapei

    Renovating existing walls with rising damp (cementitious-based de-humidifying system)

    Traduit par Google,
    Rénovation de murs existants présentant des remontées d'humidité par l'application d'un mortier isolant déshumidifiant, macroporeux, anti-salin, aux liants hydrauliques à réaction pouzzolanique suivi d'une couche d'enduit siloxane hydrofuge et respirant.
    Spécification
    • POROMAP INTONACO (Salt-resistant, macro-porous insulating and de-humidifying rendering mortar made from Pozzolan-reaction hydraulic binders), POROMAP RINZAFFO (Salt-resistant, transpirant, Pozzolan-reaction hydraulic binder-based mortar), SILANCOLOR BASE COAT (Water-repellent, pigmented siloxane undercoat with a smooth finish and good filling properties), SILANCOLOR TONACHINO (Transpirant, water-repellent textured siloxane coating with good filling properties for internal and external use).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M-R-3_Poromap_Silancolor
    • Famille de produitsRender and finish
    • Groupe de produitsPoromap
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-07
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPlâtre
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCMur
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes