Publier vos produits
Complete system for renovating masonry (lime-based breathable render)
Complete system for renovating masonry (lime-based breathable render)
    Mapei

    Complete system for renovating masonry (lime-based breathable render)

    Traduit par Google,
    Système complet pour la rénovation de maçonneries avec un enduit de base respirant à base de chaux hydraulique naturelle et d'éco-pouzzolane suivi d'une couche d'enduit minéral silicaté hautement décoratif à haute résistance aux produits chimiques et à bonne respirabilité pour usage intérieur et extérieur.
    Spécification
    • MAPE-ANTIQUE FC CIVILE (Transpirant, salt-resistant, fine-textured, lime and Eco-Pozzolan skimming mortar for a natural finish on render), MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL (Transpirant natural hydraulic lime and Eco-Pozzolan-based rendering mortar), SILEXCOLOR PAINT (Silicate paint for internal and external use), SILEXCOLOR PRIMER (Highly transpirant silicate primer with a smooth finish).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M-R-4_Mape-Antique_Silexcolor
    • Famille de produitsRender and finish
    • Groupe de produitsMape-Antique
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-07
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPlâtre
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCMur
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes