Publier vos produits
Esposed system for repairing the waterproofing layer on a tiled roof
Esposed system for repairing the waterproofing layer on a tiled roof
    Mapei

    Esposed system for repairing the waterproofing layer on a tiled roof

    Traduit par Google,
    Système d'étanchéité pour toitures avec membrane d'étanchéité à base de polyurée pure bi-composant sans solvant suivie d'une finition polyuréthane aliphatique à base de solvant bi-composant résistant à l'usure et aux rayons ultraviolets.
    Spécification
    • MAPECOAT PU 15 (Two-component, aliphatic, solvent-based polyurethane finish resistant to wear and ultra-violet rays), MAPEFLEX PU 30 (Two-component, epoxy-polyurethane sealant with high mechanical properties and resistance to chemicals), PRIMER SN (Two-component fillerized epoxy primer), PURTOP 400 M (Two-component, solvent-free, hybrid polyuria membrane used to form waterproof coatings in situ on wall and roof structures), QUARTZ 0.5 (Washed, kiln-dried quartz sand for use with epoxy and polyurethane resin).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M-R-6_Purtop400M_MapecoatPU15
    • Famille de produitsWaterproofing
    • Groupe de produitsPurtop
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-07
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPolyurée
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCFloor
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes