Publier vos produits
Laminate worktop
Marbodal

Laminate worktop

Traduit par Google,
Plan de travail. - Stratifié.
Spécification
  • Width: 200mm - 4040mm. Height: 30mm or 40mm. Depth: 150mm - 1260mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Y222300
  • Famille de produitsWorktop
  • Groupe de produitsWorktop
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe