Publier vos produits
WindGuard (BD) 26 Air Curtain, Unheated

WindGuard (BD) 26 Air Curtain, Unheated

Traduit par Google,

Pare-vent (BD) 26

Premier produit de notre gamme industrielle lourde, ils sont équipés de ventilateurs entraînés par courroie alimentés par des moteurs de 15 CV et plus, qui peuvent repousser des rafales de vent allant jusqu'à 30 MPH à des hauteurs allant jusqu'à 26 pieds de haut. Ils représentent le nec plus ultra en matière de performances de rideaux d'air pour les applications industrielles, telles que les entrepôts et les centres de distribution et de transport. La couleur standard de ces modèles industriels est Titanium Silver et des options chauffantes sont disponibles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.bd26-air-curtain-unheated
  • Famille de produitsAir Curtains
  • Groupe de produitsBD (WindGuard) Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
  • Classification IFCAérogare
  • Code ETIMEC010067
  • Nom ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
  • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numéro OmniClass23-33 31 11 13
  • Titre OmniClassNon Heated Air Curtains