Publier vos produits
LVP2 Series Air Curtain with UVC, Unheated

LVP2 Series Air Curtain with UVC, Unheated

Traduit par Google,

Série LVP2 avec UVC

Avec des capacités germicides scientifiquement prouvées et un taux de destruction de surface de 99,99 % à 100 % grâce aux ampoules UVC/UVV, le Mars UVC® ® éradique les agents pathogènes, réduit les odeurs de COV et offre l'assurance d'un assainissement supérieur. De plus, Mars UVC® ®
stérilise jusqu'à 99,99 % des biocontaminants en suspension dans l'air avec plusieurs passages. Il réduit l'accumulation d'agents pathogènes sur la surface exposée des composants internes du rideau d'air et minimise la redistribution des agents pathogènes.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lvp2-series-air-curtain-with-uvc-unheated
  • Famille de produitsAir Curtains
  • Groupe de produitsCA (Clean Air) Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
  • Classification IFCAérogare
  • Code ETIMEC010067
  • Nom ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
  • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numéro OmniClass23-33 31 11 13
  • Titre OmniClassNon Heated Air Curtains