Publier vos produits
Phantom 10 (PH10) Air Curtain, Steam

Phantom 10 (PH10) Air Curtain, Steam

Traduit par Google,

Fantôme 10 (PH10)

La série Phantom est le choix des architectes et des concepteurs qui ont besoin de toutes les performances et de la protection d'un rideau d'air Mars, mais qui ont besoin que l'unité se fonde dans l'esthétique interne ou externe du bâtiment. Nos unités Phantom comportent les mêmes composants internes performants que nos unités standard 1/2 HP, mais sont enfermées dans un boîtier qui peut être dissimulé et encastré dans un plafond. Les unités sont plus silencieuses et moins visibles, sans rien sacrifier à leur capacité à accomplir le travail requis. La couleur standard des modèles Phantom est Pearl White et des options chauffantes sont disponibles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ph10-air-curtain-steam
  • Famille de produitsAir Curtains
  • Groupe de produitsPH (Phantom) Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
  • Classification IFCAérogare
  • Code ETIMEC011301
  • Nom ETIMHot water air curtain
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
  • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numéro OmniClass23-33 31 11 11
  • Titre OmniClassHeated Air Curtains