Publier vos produits
Palosanto B lamp
Palosanto B lamp
Palosanto B lamp
Palosanto B lamp
Palosanto B lamp
Palosanto B lamp
Palosanto B lamp
Palosanto B lamp
Palosanto B lamp
Palosanto B lamp

    Palosanto B lamp

    Traduit par Google,

    Discrète sans être minimaliste, la nouvelle collection de lampes Palosanto est une solution extrêmement flexible et polyvalente pour un éclairage extérieur direct. Disponible en applique et également en borne en trois hauteurs : 30, 60 et 90 cm. Les lampes de 30 et 60 cm comprennent un spot, tandis que la version plus haute peut en avoir un ou deux. Dans chaque version, le spot peut être placé à la hauteur choisie le long de la tige. Cela permet d'adapter la position de la lumière à la croissance de la végétation environnante.

    En plus d'éclairer, chaque spot assure également protection et réflexion : une grille en nid d'abeille capte la lumière périphérique et évite l'éblouissement, tandis qu'une partie de la lumière émise est réfléchie et diffusée par l'arrière de la lampe, éclairant délicatement le corps du diffuseur. Cela crée un jeu de lumières qui forme un halo décoratif, faisant écho à la chaleur de la lumière intérieure. De plus, les spots de cette borne lumineuse peuvent être tournés manuellement jusqu'à 360 degrés, tandis que le câble reste entièrement visible, un détail esthétique qui offre la liberté de décider de la hauteur et de la direction souhaitées de la lumière. L'angle d'ouverture de chaque spot est de 32 degrés et la température de couleur est de 2700 K.

    Pour Christophe Mathieu, le processus de conception consiste avant tout à observer et à créer un objet aux multiples possibilités d’utilisation, intemporel. C’est dans cet esprit qu’il a imaginé cette nouvelle borne lumineuse qui peut mettre en valeur l’extérieur, révéler des détails architecturaux, éclairer un chemin ou mettre en valeur un arbre. Compacte, flexible et résistante, même dans des conditions climatiques difficiles, elle incarne la simplicité, s’installe facilement et s’intègre dans tout projet d’aménagement paysager, qu’il soit résidentiel ou professionnel. Palosanto propose également une gamme de filtres permettant d’adoucir la lumière, de la tamiser vers l’ombre et de l’adapter à l’environnement. Cela permet de mieux contrôler l’éclairage qu’elle peut fournir. Que demander de plus ?

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Palosanto_B
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsIndoor Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
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
    Produits similaires