Publier vos produits
DCE PSU 240 IP Indoor/Outdoor Power Supply Unit for Martin Creative LED Fixtures
DCE PSU 240 IP Indoor/Outdoor Power Supply Unit for Martin Creative LED Fixtures
DCE PSU 240 IP Indoor/Outdoor Power Supply Unit for Martin Creative LED Fixtures
DCE PSU 240 IP Indoor/Outdoor Power Supply Unit for Martin Creative LED Fixtures
DCE PSU 240 IP Indoor/Outdoor Power Supply Unit for Martin Creative LED Fixtures
DCE PSU 240 IP Indoor/Outdoor Power Supply Unit for Martin Creative LED Fixtures
DCE PSU 240 IP Indoor/Outdoor Power Supply Unit for Martin Creative LED Fixtures
    Martin

    DCE PSU 240 IP Indoor/Outdoor Power Supply Unit for Martin Creative LED Fixtures

    Traduit par Google,

    Le Martin DCE PSU 240 IP est un bloc d'alimentation externe intérieur/extérieur capable d'alimenter les luminaires LED Martin Creative en 48 V CC et de transmettre les données. Il est idéal pour les installations. Il constitue une alternative simple aux solutions PowerPort P3. Il est doté d'un boîtier robuste en aluminium extrudé, d'une entrée d'alimentation 100-277 V CA à sélection automatique et d'une protection complète avec rétablissement automatique. Il dispose d'une entrée secteur, d'une entrée de données Ethernet et d'une sortie alimentation/données pour le raccordement des luminaires. Il est équipé de bornes de câblage internes pour faciliter la personnalisation des longueurs de câble sur site et peut être fixé au mur.

    Caractéristiques

    • Bloc d'alimentation intérieur/extérieur de base pour l'installation de luminaires LED Martin Creative
    • Idéal pour les applications d'installation
    • Caractéristiques 1 sortie alimentation + données pour la connexion des luminaires
    • Equipé de bornes de câblage internes, pour faciliter la personnalisation des longueurs de câbles sur site
    • Peut être fixé au mur
    • Indice de protection IP66
    Spécification
    • Common Applications

      • Ideal for system integrators building systems with Martin Creative LED fixtures.
      • Suitable for rental companies creating a fleet of fixtures and infrastructure for various applications.
      • Designed for installation customers complementing fixture installations with supporting infrastructure.

      Specifications

      Physical

      • Length: 420.0 mm (16.5 in.)
      • Width: 86.0 mm (3.4 in.)
      • Height: 39.0 mm (1.5 in.)
      • Weight: 1.6 kg (3.6 lbs.)

      Construction

      • Color: Clear Anodized Aluminium
      • Housing Material: Aluminium
      • Protection Rating: IP 66
      • NEMA Enclosure Rating: Type 4X
      • Impact Resistance: IK 08
      • Corrosion Resistance: ISO 12944-6: 2018; C5 High, Test regime ISO 9227, 1440h
      • Vibration Resistance: 1.0g Sinusoidal (IEC 60068-2-6) and 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)

      Installation

      • Orientation: Any
      • Mounting: Flanges for installation on flat surfaces
      • Location: Indoor or permanent outdoor

      Connections

      • Power Input: Toolless terminal block
        • Cable Gland: 1x M20*1.5 (power input, supporting cables 8-13 mm) incl. closing plug
      • Ethernet Input: Toolless splice connection
        • Cable Gland: 1x M12*1.5 (ethernet input, supporting cables 5-8 mm) incl. closing plug
      • DC Power Output: Toolless terminal block
      • Network Output: Toolless splice connection
        • Cable Gland: 1x M20*1.5 (DC power and network output, supporting cables 6.5-10.5 mm) incl. closing plug
      • Surge Protection: 4 KV

      Output Ports

      • Quantity: 1
      • Power: 48 VDC / 5 A
      • Ethernet: 100Mbit (P3, sACN, Art-Net)

      Electrical

      • AC Power: 100-277 V AC nominal, 50/60 Hz
      • Power Supply Unit: Auto-ranging electronic switch mode
      • Inrush Current: 6.7 A at 230 V, 50 Hz
      • Earth-Leakage Current: 0.50 mA
      • Power Factor:
        • 0.96 @ 100 V / 120 V
        • 0.95 @ 208 V / 230 V / 240 V / 277 V
      • Max Current Draw:
        • 3.0 A @ 100 V / 120 V
        • 1.5 A @ 208 V / 230 V / 240 V
        • 1.2 A @ 277 V
      • Typical Current Draw:
        • 2.8 A @ 100 V / 120 V
        • 1.3 A @ 208 V / 230 V / 240 V
        • 1.0 A @ 277 V
      • Power Consumption:
        • Maximum: 240 W
        • Typical: 240 W
        • Idle: 3 W

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Maximum Ambient Temperature: 40° C (104° F)
      • Minimum Ambient Temperature: -30° C (-22° F)
      • Maximum Surface Temperature: 76° C (169° F)
      • Typical Heat Dissipation: 818 BTU/hr

      Environmental

      • RoHS: Compliant
      • REACH: Compliant
      • WEEE: Compliant
      • Proposition 65: Compliant
      • FSC: Certified cardboard inlay and outer packaging

      Approvals

      • Global CB Certification/IECEE: IEC 61347-2-13
      • EU Safety: EN 61347-2-13, EN 61347-1
      • EU EMC: EN IEC 55015, EN IEC 61547, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US Safety: UL 8750
      • US EMC: FCC Part 15 Class B
      • Canadian Safety: CSA C22.2 No. 250.13
      • Canadian EMC: ICES-003 Class B
      • Australia/NZ: RCM
      • United Kingdom: UKCA

      Compatible Fixtures

      • VDO Sceptron XB
      • Exterior Dot-1 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-4 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-9 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-HP Pro

      Included Items

      • 1x Multi-Language Safety & Installation Manual
      • Closing plugs installed in all cable glands

      Related Items

      • P3 PowerPort 2000: P/N MAR-90721200
      • P3 PowerPort 500 IP Rental: P/N MAR-90721201
      • P3 PowerPort 500 IP Install: P/N MAR-90721202
      • DCE DataSplitterBooster IP: P/N MAR-90721204

      Accessories

      Pre-Assembled Hybrid DCE Cables

      • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 1m: P/N MAR-91700100
      • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 2.5m: P/N MAR-91700101
      • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 5m: P/N MAR-91700102
      • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 10m: P/N MAR-91700103
      • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 25m: P/N MAR-91700104

      Bulk Hybrid DCE Cables

      • DC + Ethernet Cable 100m: P/N MAR-91700105
      • DC + Ethernet Cable LSZH 100m: P/N MAR-91700106

      Field-Installable DCE Connectors

      • DCE Male Connector: P/N MAR-91700107
      • DCE Female Connector: P/N MAR-91700108

      Closing Caps for DCE Connectors

      • Male DCE Connector Cap: P/N MAR-91700109
      • Female DCE Connector Cap: P/N MAR-91700110

      Hybrid DCE Adapters

      • Adapter DCE Male-Male: P/N MAR-91700111
      • Adapter DCE Female-Female: P/N MAR-91700112
      • Adapter EtherCON+Wires to DCE: P/N MAR-91700113
      • Adapter DCE to EtherCON: P/N MAR-91700114

      Ordering Information

      • DCE PSU 240 IP: P/N MAR-90721203
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dce-psu-240-ip-indoor-outdoor-power-supply-unit-for-martin-creative-led-fixtures
    • Famille de produitsLED Video
    • Groupe de produitsPower & Processing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-07
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers