Publier vos produits
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
    Martin

    MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    Source de lumière

    • LED RGBL (rouge, vert, bleu, citron vert) 120 W développée sur mesure en interne offrant une qualité de lumière supérieure (CRI, TM-30, TLCI) à celle du RGBW
    • Flux lumineux : 2500 lm
    • Intensité : 375 000 cd en faisceau étroit
    • Effet de rétroéclairage : 24 LED RVB de 0,25 W
    • Entièrement calibré à l'aide de l'étalonnage des couleurs Full Gamut de Martin
    • Fonctionnement sans scintillement
    • Fréquence du driver LED réglable pour les applications exigeantes

    Optique

    • Lentille de Fresnel de 150 mm
    • Zoom de 4 à 27 degrés
    • Faisceau étroit défini
    • Bords doux et larges
    • Lumière parasite minimale
    • Décalage minimal de la température de couleur du centre vers le bord
    • Accessoire SoftLens inclus

    Palette de couleurs

    • Mélange de couleurs RGBL avec des couleurs saturées très lumineuses et vibrantes, ainsi que des pastels doux et des tons blancs
    • Modes de couleur calibrés et étendus
    • Contrôle de la température de couleur étalonnée : 2 000 – 12 850 K
    • Contrôle du décalage vert magenta calibré (teinte) : Δuv -0,05 – +0,05
    • Option d'émulation de tungstène
    • Roue chromatique virtuelle

    Effets dynamiques

    • Plus de 200 macros FX intégrées avec contrôle de la couleur de premier plan, de la couleur d'arrière-plan, de la vitesse et de la direction
    • Cartographie vidéo P3 des pixels du faisceau du luminaire et/ou du rétroéclairage Fresnel
    • P3 Mix permettant un fondu enchaîné entre les looks vidéo et les looks DMX
    • Panoramique, inclinaison et zoom à vitesse extrême

    Refroidissement et bruit

    • Système de refroidissement ultra-silencieux (pas de ventilateurs dans la base, uniquement des ventilateurs dans la tête)
    • Mode Théâtre/Diffusion à seulement 23,0 dB(A)
    • Mode panoramique, inclinaison et zoom à faible bruit

    Construction

    • Poids : 4,4 kg / 9,7 lb.
    • Dimensions : 254 x 336 x 220

    Contrôle

    • Contrôle DMX, Art-Net, sACN et Martin P3
    • Contournement de sécurité sur les ports Ethernet
    • Écran alimenté par batterie pour l'installation et la configuration

    Installation

    • Fixation d'un seul support oméga
    • Trous filetés M12 pour fixation directe de la pince ou fixation à un accessoire à quatre barres
    • Accessoire optionnel à quatre barres
    • Accessoire optionnel de bague de montage sur grille VDO

    Établissant une nouvelle référence en matière de lyres compactes, le MAC One est un projecteur révolutionnaire Beam, Wash et Eye-Candy, doté d'une lentille Fresnel captivante qui transforme n'importe quelle scène ou événement en un spectacle visuel extraordinaire. Compact, léger et extrêmement polyvalent, le MAC One définit une nouvelle catégorie d'éclairage compact pour les performances.

    Le MAC One excelle dans trois domaines d'application. Son faisceau étroit et intense offre la même puissance que des projecteurs plus grands et plus lourds, permettant des effets aériens puissants et vibrants. Sa superbe lentille Fresnel crée ensuite un effet wash doux avec une plage de zoom de 4 à 27 degrés, offrant des transitions fluides et des effets visuels captivants. Un système de rétroéclairage innovant, intégrant 24 LED à effet RVB dans la lentille, complète cet ensemble de fonctionnalités performantes pour des expériences visuelles mémorables et époustouflantes.

    Avec une puissance lumineuse impressionnante de 2 500 lm et un faisceau étroit de 375 000 cd, le MAC One offre des performances inégalées dans sa catégorie. Alimenté par un moteur LED RGBL (rouge, vert, bleu, vert citron) de 120 W spécialement développé, il garantit une qualité d'éclairage supérieure (IRC, TM-30, TLCI) à celle des luminaires RGBW traditionnels, ce qui séduit les concepteurs lumière exigeants.

    Le MAC One se distingue de ses concurrents par une combinaison innovante de fonctionnalités dans un format incroyablement compact et léger. Facile à manipuler et à gérer, il ouvre un monde de possibilités créatives aux concepteurs lumière et aux utilisateurs. Il permet d'utiliser davantage de projecteurs lors d'un spectacle sans compromettre le poids ni l'espace, ce qui réduit les coûts de transport et offre un retour sur investissement significatif aux loueurs.

    Pour une polyvalence accrue, le MAC One peut également être utilisé avec le système de montage sur grille VDO, initialement conçu pour les produits VDO Atomic de Martin. Les accessoires Martin Fourbar et Matrix permettent également d'étendre son potentiel de conception et de faciliter le déploiement en grande quantité. Le MAC One est pilotable par DMX, Art-Net, sACN et les systèmes de contrôle Martin P3 pour une intégration parfaite à tout système d'éclairage.

    Que vous soyez concepteur lumière, loueur ou organisateur d'événements, MAC One est la solution idéale pour créer des effets spectaculaires avec de nombreux luminaires, utiliser un luminaire compact pour les espaces restreints ou sublimer la scène avec des effets visuels captivants. Dépassez les attentes, stimulez l'expression créative et révolutionnez la scène avec MAC One.

    Spécification
    • Specifications

      • Physical

        MAC One Fixture
        Width (across yoke): 226 mm (8.90 in.)
        Width (base): 254 mm (10.00 in.)
        Height (head straight up): 336 mm (13.23 in.)
        Height (maximum): 349 mm (13.74 in.)
        Depth (head): 220 mm (8.66 in.)
        Depth (base): 177 mm (6.97 in.)
        Minimum center-to-center distance in side-by-side installation: 300 mm (11.81 in.)
        Weight: 4.40 kg (9.70 lbs.)

        MAC One Fourbar
        Length: 1168 mm (45.98 in.)
        Length (installed end-to-end): 1200 mm (47.24 in.)
        Width: 88 mm (3.46 in.)
        Height (without feet): 42 mm (1.65 in.)
        Height (with feet): 60 mm (2.36 in.)
        Weight: 3.20 kg (7.05 lbs.)

        MAC One VDO Grid Mount Ring
        Width: 282 mm (11.10 in.)
        Width (installed side-to-side): 300 mm (11.81 in.)
        Height: 282 mm (11.10 in.)
        Height (installed side-to-side): 300 mm (11.81 in.)
        Depth: 80 mm (3.15 in.)
        Weight: 0.75 kg (1.65 lbs.)

        MAC One Dual VDO Header
        Length: 568 mm (22.36 in.)
        Length (installed end-to-end): 600 mm (23.62 in.)
        Width: 85 mm (3.35 in.)
        Height: 58 mm (2.28 in.)
        Weight: 2.20 kg (4.85 lbs.)

        MAC One Single VDO Adapter
        Length: 50 mm (1.97 in.)
        Width: 57 mm (2.24 in.)
        Height: 58 mm (2.28 in.)
        Weight: 0.20 kg (0.44 lbs.)

        Dynamic Effects

        Beam Dimmer/Shutter: 0 - 100% continuous dimming, regular and random strobe, instant open and blackout
        Beam Dimming options: Choice of four dimming curves
        Beam Color Mixing: RGB, independently variable 0 - 100%
        Beam Color Temperature Control: Variable 2,000 – 12,850 K
        Beam Tint Control: Variable green-magenta shift Δuv -0.05 – +0.05
        Beam Virtual Color wheel: 48 color presets, continuous rotation & random color
        Zoom: Motorized with 1:5 zoom ratio, including zoom pulse effect
        Pan: Motorized 540°
        Tilt: Motorized 240°
        Beam P3 Mix: Videomapping of fixture with variable crossfade between DMX control and video control
        Backlight Dimmer/Shutter: 0 – 100% continuous dimming, regular and random strobe, instant open and blackout
        Backlight Dimming options: Choice of four dimming curves
        Backlight Color Mixing: RGB, independently variable 0 - 100%
        Backlight Color Temperature Control: Variable 2,000 – 12,850 K
        Backlight Tint Control: Variable green-magenta shift Δuv -0.05 – +0.05
        Backlight Virtual Color wheel: 48 color presets, continuous rotation & random color
        Backlight PixelMapping: Individual RGB control of each of the 24 Backlight pixels
        Backlight P3 Mix: Videomapping of fixture with variable crossfade between DMX control and video control
        Pre-programmed effects: Two ranges of FX on Beam, Backlight or Combination; independent or synchronized/combined
        LED Frequency control: Variable LED PWM control

        Control and Programming

        Control Protocols: DMX, RDM, Art-Net, RDM over Art-Net, sACN and P3
        Protocol Detection: Automatic
        DMX Modes: Compact, Basic, Ludicrous & Compact Direct
        DMX Channels: 20, 36, 108 & 20
        16-bit Controllable Parameters: Beam & Backlight Dimming, Beam Color Mixing, Zoom, Pan and Tilt
        Setting and Addressing: Display Menu, RDM, RDM over Art-Net or P3
        Local User Interface: Backlit LCD Display with battery-powered operation
        Fixture identification: User-settable ID number
        DMX Compliance: USITT DMX512-A
        RDM Compliance: ANSI/ESTA E1.20
        Art-Net Compliance: Art-Net 1, 2, 3 and 4; including RDM over Art-Net
        sACN Compliance: ANSI E1.31 - 2016
        Martin P3 Compliance: P3 System Controller Software 5.1.0 or newer
        DMX/RDM Transceiver: Galvanic-isolated RS-485
        Ethernet Transceiver: 10/100Mbit (with fail-safe bypass)
        Firmware Update: via DMX using Martin Companion or via Ethernet using Martin Companion / P3 System Controller

        Optics

        Front Lens Diameter: 150 mm (5.91 in.)
        Zoom Range: 1:5
        Full Zoom Range at Half Peak (Beam Angle): 4° - 19°
        Full Zoom Range at Tenth Peak (Field Angle): 6° - 27°
        Beam Light Source: 1 x 120 W RGBL LED
        Backlight Light Source: 24 x 0.25 W RGB LED
        Max. Total Beam LED Engine Power: 120 W
        Max. Total Backlight LED Engine Power: 6 W
        Minimum LED lifetime: > 50.000 hours (to > 70% luminous output)*
        *Figure obtained under manufacturer's test conditions

        Photometric Data

        Light Engine Luminous Output: 5,700 lumens
        Fixture Luminous Output Wide: 2,500 lumens
        Fixture Luminous Output Narrow: 1,900 lumens
        Peak Luminous Intensity Narrow: 375,000 cd
        CCT: Variable 2,000 K – 12,850 K (+/- 200 K)
        CRI (Color Rendering Index) (default): ≥ 77
        CRI (Color Rendering Index) (optimized): ≥ 86
        CQS (Color Quality Scale) (default): ≥ 86
        CQS (Color Quality Scale) (optimized): ≥ 89
        TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index) (default): ≥ 80
        TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index) (optimized): ≥ 84
        TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index) (default): ≥ 114
        TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index) (optimized): ≥ 105
        TLCI (Television Lighting Consistency Index) (default): ≥ 68
        TLCI (Television Lighting Consistency Index) (optimized): ≥ 87
        Beam LED Refresh Rate: 2,400 Hz with adjustment (+/- 2%) via DMX
        Backlight LED Refresh Rate: 1,200 Hz
        Binning: Tight color and flux binning
        Calibration: Full Gamut Color Calibration of Beam and Backlight
        Color Modes: Extended Color Mode and Calibrated Color Mode
        * All Photometric Data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient
        * All Photometric Data measured at 6500 K white

        ConnectionsAC mains power in/thru: Neutrik powerCON TRUE1 TOPDMX and RDM data in/thru: Neutrik 5-pin locking XLREthernet (Art-Net, sACN and P3) in/thru, including fail-safe bypass: Neutrik etherCONElectrical

        AC power: 100-240 V AC nominal, 50/60 Hz
        Power supply unit: Auto-ranging electronic switch mode
        Typical half-cycle RMS inrush current at 230 V, 50 Hz: 3.5 A
        Typical earth-leakage current: 0.50 mA
        Power Factor: 0.99 @ 100V , 0.98 @ 120V , 0.94 @ 208V , 0.92 @ 230V , 0.88 @ 240V
        Max current draw: 2.0 A @ 100V / 120V, 0.9 A @ 208V / 230V / 240V
        Typical current draw: 1.6 A @ 100 V , 1.4 A @ 120 V , 0.9 A @ 208 V , 0.8 A @ 230 V , 0.8 A @ 240 V *
        Power Consumption
        Maximum: 180 W
        Typical: 160 W *
        Idle: 24 W *
        Hibernation: 9 W *
        * Measurements made at nominal voltage. Allow for a deviation of +/- 10%.
        Typical: full output white, no effects moving, regulated fan speed.
        Idle: no output, no effects moving, regulated fan speed.
        Hibernation: no output, motors de-energized, fans stopped, wake-up procedure to re-use fixture.

      ThermalCooling: Forced air (temperature regulated, low noise, user-definable levels)Maximum ambient temperature (Ta max.): 40° C (104° F)Minimum ambient temperature (Ta min.): 5° C (41° F)Maximum surface temperature, steady state, at 40° C ambient: 55° C (131° F)Total heat dissipation (calculated, +/- 10%): 546 BTU/hr.Acoustic DataSound Pressure Level (LpA) @ 1 m (default regulated fan mode, full output): 26.3 dB(A)Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (constant fan mode ultra low): 23.0 dB(A)EnvironmentalRoHS: CompliantREACH: CompliantWEEE: CompliantProposition 65: CompliantFSC: Certified cardboard inner and outer packagingEfficacy (max output): 21.4 lm/WLWR*: 568 lm/kg (258 lm/lbs.)

      Accessories

      Power Input Cables
      Power Input Cable, H07RN-F, 2.5 mm2, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W TOP (female), 1.5 m (4.9 ft.) P/N 91611797
      Power Input Cable, SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W TOP (female), 1.5 m (4.9 ft.) P/N 91610173

      Power Linking Cables
      Power relay cable, H07RN-F, 2.5 mm2, TRUE1 to TRUE1, 2.5 m (8.2 ft.): P/N 91611796
      Power relay cable, SJOOW, 12 AWG, TRUE1 to TRUE1, 2.5 m (8.2 ft.): P/N 91610172


    Spécifications techniques
    • Réference unique.mac-one-creative-beamwash-moving-head-with-fresnel-lens
    • Famille de produitsAutomated Lights
    • Groupe de produitsLED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-07
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral