Publier vos produits
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
    Martin

    ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Puissance lumineuse de 26 000 lumens via un moteur lumineux de 680 W et 6 500 K
    • IP65 (IP66 avec boîtier anti-effraction installé)
    • Système de mélange de couleurs CMJN
    • Zoom de 5,4˚ à 44˚
    • 1 x roue de gobo rotative offrant 7 nouveaux modèles
    • 1 x roue de gobo statique offrant 8 nouveaux modèles
    • 1 x Roue d'animation (nouveau design)
    • Roue chromatique avec filtre d'amélioration spectrale préinstallé (IRC 90)
    • Système d'encadrement de rideaux complet
    • 2 x Prisme (linéaire et circulaire)
    • 2 x Gel (fort et moyen)
    • Iris
    • DMX/RDM et Art-Net/sACN via réseau avec bypass
    • Poids 39,7 kg
    • Hauteur 759 mm
    • Disponible en noir et blanc


    L'ERA 700 Performance IP de Martin Professional est spécialement conçu pour une utilisation permanente en extérieur et résiste aux conditions environnementales extrêmes pour des spectacles lumineux immersifs. Il offre une palette complète d'outils pour la conception d'éclairage, incluant un système de mélange de couleurs CMJN, un système de cadrage de rideau complet, deux roues de gobos, deux prismes, un double frost, une animation et une large gamme de nouveaux gobos. Avec une hauteur de seulement 759 mm, une puissance de 26 000 lumens et un poids inférieur à 40 kg, c'est un projecteur fiable et performant, offrant le flux lumineux idéal pour les grands spectacles en extérieur, ainsi que pour les applications de location et d'installation. Il est idéal pour une large gamme de besoins en architaintainment.

    Conçu pour des conditions environnementales extrêmes, l'ERA 700 Performance IP fonctionne parfaitement de -20 °C à +40 °C, avec une protection contre la salinité de qualité marine C5M contre les éléments agressifs. Le système innovant de contrôle actif de l'humidité maintient un taux d'humidité optimal à l'intérieur de l'appareil, prévenant ainsi les problèmes liés à l'humidité et garantissant des performances constantes.

    Ce luminaire présente également plusieurs fonctionnalités innovantes qui renforcent sa fonctionnalité et sa sécurité. Il intègre un boîtier anti-effraction empêchant tout accès non autorisé et offre une protection environnementale renforcée, portant l'indice de protection IP66.

    L'ERA 700 Performance IP de Martin Professional répond aux besoins évolutifs des marchés de la location et de l'installation. Son indice de protection IP66 rend superflus les dômes de protection extérieurs. Ses nombreuses fonctionnalités et sa conception robuste offrent aux concepteurs d'éclairage et aux intégrateurs de systèmes une solution fiable pour les projets extérieurs de longue durée.


      Spécification
          • Physical

            • Weight: 39.7 kg (87.3 lbs.)
            • Length (head): 542 mm (21.3 in.)
            • Length (base): 436 mm (17.1 in.)
            • Width (base): 314 mm (12.3 in.)
            • Width (across yoke): 450 mm (17.7 in.)
            • Height (head straight up): 759 mm (29.8 in.)
            • Height (maximum): 767 mm (30.2 in.)
          • Dynamic Effects

            • Color mixing: CMY, independently variable 0-100%
            • Color wheel: 7 color filters plus open (including Spectral Enhancement Filter)
            • Gobo animation: Animation wheel, indexing, continuous rotation with variable speed and direction, shake (flow)
            • Rotating gobo wheel: 7 gobos plus open, wheel rotation, gobo rotation, indexing, and shake
            • Static gobo wheel: 8 gobos plus open, wheel indexing, rotation, and shake
            • Iris: 0-100%
            • Zoom: Motorized
            • Color temperature control: Variable 6,500 - 2,700 K
            • Framing: Rotatable framing module, +/-60°, with 4 individually controllable full framing blades with variable angle and position
            • Prism: 2 rotating/indexing prisms (4-facet circular prism and 6-facet linear)
            • Frost: Soft frost effect and heavy frost effect
            • Electronic dimming: 0 - 100%, four dimming curve options
            • Electronic shutter effect: Strobe effect, pulse effects, instant open and blackout
            • Pan: 540°, coarse & fine control and speed
            • Tilt: 270°, coarse & fine control and speed
            • Focus: Motorized
          • Control and Programming

            • Control options: DMX, RDM, Art-Net, sACN
            • Protocol detection: Automatic
            • Setting and addressing: Control panel with backlit LCD display and battery-powered operation
            • 16-bit control: Dimming, CMY, CTO, Zoom, Focus, Framing, Gobo Rotation/Indexing, Pan and Tilt
            • DMX channels: Basic 42, Extended 54
            • DMX compliance: USITT DMX512/1990
            • RDM compliance: ANSI/ESTA E1.20
            • Art-Net Compliance: Art-Net 1, 2, 3 and 4; including RDM over Art-Net
            • sACN Compliance: ANSI E1.31 - 2016
            • Transceiver: Opto-isolated RS-485
          • Optics

            • Front lens diameter: 120 mm (4.75 in.)
            • Zoom range: 5.4 to 44 (1:8)
            • Light source: 680 W LED engine
            • Minimum LED lifetime: 20,000 hours (to >70% luminous output)
            • Binning: Tight color and flux binning
          • Photometric Data

            • Light engine luminous output: 41,600 lumens
            • LED refresh rate: 3,600 Hz
            • Fixture luminous output (With Spectral Enhancement Filter): 16,420 lumens
            • CRI (Color Rendering Index): 90
            • CQS (Color Quality Scale): 88
            • TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index): 87
            • TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index): 106
            • TLCI (Television Lighting Consistency Index): 73
            • CCT: 6400 K (+/- 250 K)
            • Fixture luminous output (Standard): 26,000 lumens
            • CRI (Color Rendering Index - Standard): 70
            • CQS (Color Quality Scale - Standard): 68
            • TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index - Standard): 71
            • TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index - Standard): 94
            • TLCI (Television Lighting Consistency Index - Standard): 46
            • CCT (Standard): 6500 K (+/- 250 K)
            • Peak Luminous Intensity (Standard): 1,393,059 cd (narrow)
          • Construction

            • Housing: Recyclable high-impact flame-retardant thermoplastic and cast aluminum
            • Color: Black & White
            • Protection rating: IP 65 (IP 66 with anti-tamper box installed)
            • Corrosion resistance: C5-M (very high corrosivity / marine, ISO 12944)
          • Gobos

            • Maximum image diameter: 19 mm (0.75 in.)
            • Gobo material: Borofloat 33
            • External diameter: 23.0 mm +0 / -0.2 mm (0.906 in. +0 / -0.008 in.)
            • Maximum gobo thickness: 1.1 mm (0.04 in.)
            • Coating: Specialty coating including CT correction
          • Installation

            • Mounting points: 2 pairs of 1/4-turn points for 106 mm (4.17 in.) center-to-center omega brackets
            • Location: Wet locations, must be fastened to surface or structure
            • Orientation: Any
            • Minimum distance to combustible materials: 0.2 m (8 in.)
            • Minimum distance to illuminated surfaces: 2.0 m (6.6 ft.)
          • Connections

            • DMX and RDM data in/out: 5-pin locking XLR
            • AC mains power input: TRUE1 compatible socket, accepts TRUE1 NAC3FX-W (TOP) connector
            • Ethernet Art-Net, sACN in/out, including fail-safe bypass: Neutrik etherCON
          • Electrical

            • AC power: 100-240 V AC nominal, 50/60 Hz
            • Power supply unit: Auto-ranging electronic switch mode
            • Typical half-cycle RMS inrush current at 230 V, 50 Hz: 14 A
            • Max leakage current: 0.43 mA
            • Power Factor: 0.97 @ 100 V / 120 V / 230 V / 240 V
            • Typical current draw: 11.1 A @ 100 V / 120 V, 3.7 A @ 200 V / 230 V / 240 V
          • Power Consumption

            • Maximum: 990 W
            • Typical: 856 W
            • Idle: 114 W
            • Hibernation: 19 W
          • Thermal

            • Cooling: Forced air (temperature regulated, low noise)
            • Maximum ambient temperature (Ta max.): 40° C
            • Minimum ambient temperature (Ta min.): -20° C
            • Maximum surface temperature, steady state, at 40° C ambient: 75° C (167° F)
            • Total heat dissipation (calculated, +/- 10%): 3375 BTU/hr
          • Acoustic Data

            • Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (default regulated fan mode, full output): 44.3 dB(A)
            • Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (constant fan mode ultra low): 38.3 dB(A)
          • Environmental

            • RoHS: Compliant
            • REACH: Compliant
            • WEEE: Compliant
            • Proposition 65: Compliant
            • Efficacy (max output): 29.6 Lm/Watt
            • LWR* (Lumen-to-Weight Ratio): 0.655 Lm/Kg
          • Approvals

            • Global CB Certification/IECEE: IEC 60598-2-17 (IEC 60598-1)
            • EU safety: EN 60598-2-17 (EN 60598-1), EN 62471, EN 62493
            • EU EMC: EN 55015; EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2,-3; EN 61547
            • US safety: UL 1573
            • US EMC: FCC Part 15 Class B
            • Canadian safety: CSA C22.2 No. 166
            • Canadian EMC: ICES-003 Class B, ICES-005 Class B
            • Australia/NZ: RCM
          • Included Items

            • Two omega brackets with 1/4 turn fasteners for rigging clamp attachment: 2 x P/N 91602001
            • Anti-Tamper Environmental Protection Box
          • Related Items

            • Martin Companion Software Suite (including firmware uploader): Free download from www.martin.com
            • Martin Companion Cable USB/DMX hardware interface: P/N 91616091
          • Accessories

            • Power input cables:

              • H07RN-F, 2.5 mm2, 14 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 1.5 m (4.9 ft.) : P/N 91611797
              • H07RN-F, 2.5 mm2, 14 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 5 m (16.4 ft.): P/N 91611786
              • SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 1.5 m (4.9 ft.): P/N 91610173
              • SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 5 m (16.4 ft.): P/N 91610174
            • Power connectors:

              • Cable Connector, Neutrik powerCON TRUE1 NAC3FX-W TOP (female): P/N 91611789HU
            • Installation hardware:

              • G-clamp (suspension with fixture hanging vertically downwards only): P/N 91602003
              • Half-coupler Clamp: P/N 91602005
              • Quick Trigger Clamp (suspension with fixture hanging vertically downwards only): P/N 91602007
              • Safety Cable, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, black: P/N 91604006
              • Safety Cable, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, silver: P/N 91604007
              • T-shape omega bracket with 1/4 turn, P/N 91602008
          • Ordering Information

            • Martin ERA 700 Performance IP in cardboard box: P/N MAR-90290010
            • Martin ERA 700 Performance IP White in cardboard box: P/N MAR-90290015
            • Flightcase, two unit, for 2 x ERA 700 Performance IP: P/N MAR-91515059
      Spécifications techniques
      • Réference unique.era-700-performance-ip-680w-ip65-led-based-profile-with-full-curtain-framing-and-cmyc-color-mixing
      • Famille de produitsAutomated Lights
      • Groupe de produitsLED
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-05-07
      • Numéro d'édition1
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral