Publier vos produits
Exterior Linear Pro Cove QUAD, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove QUAD, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove QUAD, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove QUAD, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove QUAD, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove QUAD, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove QUAD, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove QUAD, Outdoor Linear Cove Fixture
    Martin

    Exterior Linear Pro Cove QUAD, Outdoor Linear Cove Fixture

    Traduit par Google,

    Extérieur Linéaire Pro Cove APPAREIL EXTÉRIEUR QUAD LINÉAIRE AVEC TECHNOLOGIE D'AUGMENTATION DE COULEUR ET CANAL DE TEMPÉRATURE DE COULEUR DÉDIÉ

    Les luminaires Martin Outside Linear Pro Cove QUAD sont des luminaires architecturaux flexibles et compacts à base de LED, dotés d'un rendement élevé avec une technologie d'amplification des couleurs et de boîtiers discrets mais robustes. Ils offrent une répartition uniforme de la lumière avec un angle de faisceau de 100 degrés, parfait pour un éclairage indirect des plafonds, des murs et d'autres surfaces dans les stades et arènes, les bateaux de croisière, les parcs à thème, les hôtels, les casinos, les ponts, les tunnels ou d'autres installations permanentes intérieures ou extérieures. .

    Ces lumières disposent d'un mélange de couleurs homogénéisé avec 8 LED/pied et d'une fonction intégrée d'amélioration des couleurs pour un éclairage complet d'une seule couleur ou de couleurs mélangées. Chaque unité est calibrée en usine pour une cohérence de couleur supérieure, ce qui la rend jusqu'à trois fois plus lumineuse que des luminaires comparables, tout en offrant une consommation d'énergie totale inférieure. Le contrôle logique RVB du moteur RGBW est également inclus où le blanc est automatiquement calculé.

    Dotés de fonctionnalités intelligentes, les modèles Cove QUAD offrent un canal de contrôle de la température de couleur dédié, qui suit avec précision la courbe du corps noir, permettant aux concepteurs d'éclairage de définir leur température de couleur par défaut préférée. Le contrôle de segment intégré permet de contrôler les luminaires jusqu'à des segments de 6 pouces (15 cm), créant des transitions de couleurs plus organiques et plus subtiles.

    En mettant l'accent sur la durabilité, les modèles Cove QUAD peuvent être connectés en série à l'aide d'un connecteur combiné d'alimentation et de données, permettant ainsi de longues durées de montage pour des infrastructures plus simples. La simple possibilité de modifier l'angle du faisceau facilite les modifications tardives de conception et les ajustements sur site, et une conception de plaque de montage intelligente offre une variété de solutions de support standard ou personnalisées.

    La conception mince de ces luminaires les rend plus faciles à intégrer dans des éléments architecturaux nécessitant moins d’exigences structurelles. Tous les modèles sont disponibles en longueurs linéaires de 1 pied ou 4 pieds et sont expédiés dans un emballage certifié FSC.

    Spécification
    • FEATURES

      • Color-calibrated QUAD color LEDs (8 LEDs/ft)
      • Homogenous color mixing
      • 100° beam angle for indirect lighting applications
      • Dedicated color temperature control channel (1800K - 12000K)
      • Selectable segment modes (1, 4 or 8 segments)
      • Selectable power consumption (12W/10W/5W) per foot
      • Integrated multi-range power supply unit (PSU) 100-277V for long fixture runs
      • Hybrid power and data connector for easy daisy-chained configurations
      • DMX and RDM control
      • Integrated magnetic switch for local diagnostics
      • Rugged IP66 housing designed for permanent outdoor installations
      • Low weight 0.8 kg/ft (1.9 lbs/ft)
      • Compact design - 40mm (1.57 inch) width
    Spécifications techniques
    • Réference unique.exterior-linear-pro-cove-quad-light-fixture
    • Famille de produitsArchitainment
    • Groupe de produitsLinear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures