Publier vos produits
Exterior Wash 310
Martin

Exterior Wash 310

Traduit par Google,

LAMPE DE LAVAGE À MÉLANGE DE QUAD COULEUR CERTIFIÉE POUR L'EXTÉRIEUR

Exterior Wash™ 310 est un appareil d'éclairage LED puissant, compact et économe en énergie conçu pour éclairer de grandes structures, des façades de bâtiments et des ponts. Un snoot discret en option s'intègre parfaitement au design élégant des luminaires. Il dispose d'un écran intégré pour une utilisation facile, d'un large choix d'angles de faisceau et est entièrement classé IP pour une utilisation extérieure permanente.

L'Exterior Wash 310 est conçu pour des applications de mélange de couleurs supérieures et est basé sur des LED prémélangées quadrichromiques.

En savoir plus sur la vérification et la fiabilité de nos produits

  • Mélange de couleurs uniforme avec 6 options d'angle de faisceau
  • Snoot optionnel fonctionnel et discret qui s'intègre au design des luminaires
  • Contrôle via DMX, RDM et écran OLED


Spécification
  • FEATURES

    • Powerful premixed LEDs
    • Up to 8300 lumens at full white (RGBW)
    • Six different beam angle options
    • Internal power and control (DMX, RDM and OLED display)
    • Rugged IP66 housing
    • 0 – 100% intensity control
Spécifications techniques
  • Réference unique.Exterior-Wash-310
  • Famille de produitsArchitainment
  • Groupe de produitsWash
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring