Publier vos produits
MAC Aura PXL Multi-Source Wash Light
MAC Aura PXL Multi-Source Wash Light
MAC Aura PXL Multi-Source Wash Light
MAC Aura PXL Multi-Source Wash Light
    Martin

    MAC Aura PXL Multi-Source Wash Light

    Traduit par Google,

    Le Martin MAC Aura PXL s'ajoute à la gamme standard de l'industrie des wash lights Martin avec multi-lentilles et technologie de rétroéclairage Aura. Plus grand et plus lumineux que le MAC Aura, le PXL présente une intensité nettement plus élevée et un faisceau plus étroit ainsi qu'un visage plus petit et un aspect d'objectif moins occupé par rapport au MAC Quantum Wash. beaux champs de lavage larges.

    Il s'agit également de la première lampe Wash sur le marché à proposer un contrôle individuel des pixels pour les pixels des feux de route et le rétroéclairage Aura avec un contrôle total via DMX, Art-Net et sACN, ainsi qu'avec le protocole vidéo P3 créatif de Martin.

    La taille compacte et le faible poids, la qualité de construction et les fonctionnalités de confiance de Martin, ainsi que les options de configuration et de contrôle simples et intelligentes font du MAC Aura PXL l'idéal pour les clients de location et les concepteurs d'éclairage travaillant dans des concerts/tournées, des émissions de télévision et des entreprises, ainsi que des clients. soutenir le marché des boîtes de nuit haut de gamme.

    CARACTÉRISTIQUES

    SOURCE DE LUMIÈRE

    • Mélange de couleurs à l'état solide RGBW
    • Sortie lumineuse RGBW de 10 500 lumens
    • Couleurs calibrées
    • Mélange instantané des couleurs via un mélange à l'état solide (pas de pièces mobiles)
    • Fonctionnement sans scintillement - Fréquence du pilote de LED adaptée à toutes sortes d'applications de caméra
    • Faisceau pixélisé (19 segments)
    • Rétroéclairage Aura pixélisé (141 segments)

    OPTIQUE

    • Zoom 1:8 – Zoom précis, silencieux et pourtant rapide
    • Faisceau étroit et beau champ de lavage
    • Décalage mineur de la température de couleur du centre vers le bord

    PALETTE DE COULEURS

    • Mélange de couleurs RGBW avec des couleurs saturées très vives et vibrantes, ainsi que de jolis pastels et des tons blancs
    • Modes de couleur calibré et étendu
    • Roue chromatique virtuelle
    • Option d'émulation de tungstène

    EFFETS DYNAMIQUES

    • Gradation et stroboscope
    • Zoom
    • Mouvement panoramique/inclinaison

    REFROIDISSEMENT ET BRUIT

    • Système de refroidissement silencieux
    • Fonctionnement panoramique/inclinaison et effets à faible bruit
    • Sortie sélectionnable par l'utilisateur par rapport au contrôle du niveau sonore

    CONSTRUCTION

    • Hauteur : 488 mm (19 po)
    • Poids : 15,6 kg (34,4 lb)

    CONTRÔLER

    • Entrée/sortie DMX-512
    • Entrée/sortie Ethercon pour P3, Art-Net, sACN
    • Commutateur Ethernet intégré avec bypass à sécurité intégrée

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • PHYSICAL

      Length: 232mm (9.1in.)

      Width: 410mm (16.1 in.)

      Height:

      • 516mm (20.3in.) maximum
      • 488.4mm (19.2in.) head straight up

      Weight: 15.6kg (34.4lbs)

      Minimum center-to-center distance in side-by-side installation: 440mm (17.4 in.)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mac-aura-pxl
    • Famille de produitsAutomated Lights
    • Groupe de produitsLED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring