Publier vos produits
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
    Martin

    MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash

    Traduit par Google,

    Le MAC Ultra Wash est un retour colossal à tout ce qu'une lumière de lavage incroyable devrait être. Dans son concept pur et simple, c'est un bourreau de travail audacieux et sans fioritures et le lavage le plus brillant que nous ayons jamais développé. Grâce à son moteur d'éclairage LED propriétaire de 1150 W, 6000 K, le MAC Ultra Wash offre une luminosité à couper le souffle de 63 500 lumens à partir d'un objectif frontal de 220 mm et dispose d'une plage de zoom incroyablement rapide de 1:10.

    Son moteur d'éclairage de plus de 50 000 heures est le dernier d'une longue lignée d'exploits d'innovation de Martin. Quelle que soit l'application, vous pouvez compter sur une qualité de lumière et de sortie constante, spectacle après spectacle, pendant de nombreuses années. Le MAC Ultra Wash comprend également un ensemble de fonctionnalités puissantes, notamment un mélange de couleurs uniforme, un CTO variable, des filtres de correction de couleur et spectrale supplémentaires, un givrage motorisé pour un champ plus doux, une gradation et un stroboscope haute résolution.

    Idéal pour les tournées, les concerts, les émissions de télévision et les arts de la scène, le MAC Ultra Wash prend en charge le marché de la production au sens large jusqu'aux événements d'éclairage de scène les plus exigeants. Martin a établi la norme en matière de gestion du rapport poids, taille et puissance et le MAC Ultra Wash prend de l'avance avec des performances encore supérieures.

    Lorsqu'il s'agit d'offrir des performances de lumière de lavage à mort et une fiabilité à toute épreuve, rien ne se rapproche de loin. MAC Ultra Wash dépasse les limites du design en tant que luminaire indéniable et de premier ordre qui place la barre très haut en matière d'innovation en matière de lumière de lavage.

    Spécification
    • FEATURES

      LIGHT SOURCE

      • 1150 W proprietary LED light engine
      • 84 x 20 W white LEDs
      • Minimum LED lifetime: >50,000 hours (see specs for further details)

      PHOTOMETRIC DATA

      • Light Engine Luminous Output: 90,000 lumens
      • Fixture Luminous Output: 63,500 lumens
      • Peak Luminous Intensity: 4,500,000 cd
      • CCT: 6000 K (+/- 250 K)

      OPTICS

      • 220 mm Front Lens
      • 1:10 zoom range - 5° - 47°

      DYNAMIC EFFECTS

      • 0 - 100% continuous dimming and strobe effects
      • Choice of four dimming curves
      • CMY color mixing
      • Color temperature control - 6000-2850 K
      • Color wheel with six interchangeable dichroic filters, including a Spectral Enhancement Filter
      • 1:10 Zoom (hyper zoom); 1:7 Zoom (native zoom)
      • Motorized frost
      • Iris
      • Variable edge control
      • Pan: 540°
      • Tilt: 268°
      • P3 videomapping of fixture color and/or intensity
      • Pre-programmed effects: Two ranges of pre-programmed FX
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mac-ultra-wash
    • Famille de produitsAutomated Lights
    • Groupe de produitsLED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring