Publier vos produits
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
    Martin

    MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head

    Traduit par Google,

    MAC Encore™ Performance CLD intègre une technologie LED de pointe avec un moteur de lumière exclusif et innovant soigneusement conçu pour générer une lumière immaculée à spectre complet avec un rendu des couleurs ultra-élevé. La tête mobile riche en fonctionnalités offre une lumière du jour nette et neutre de 6 000 K sans précédent. Son système avancé de mélange de couleurs offre une palette complète, des pastels lisses et subtils aux couleurs saturées riches et vibrantes. De plus, il offre une correction de couleur entièrement variable vers tungstène/orange.

    • Qualité de lumière blanche froide 6 000 K inégalée
    • Fonctionnement ultra silencieux du refroidissement et des effets
    • Le meilleur rapport taille/poids/performance de sa catégorie

    CARACTÉRISTIQUES

    • Moteur LED blanc pur avec CCT 6 000 K
    • Un champ plat sans variation de température de couleur lors du zoom et de la gradation.
    • Fonctionnement sans scintillement : fréquence du pilote LED adaptée à toutes les applications de caméra.
    • Bruit ultra faible : combine la convection et le refroidissement par air forcé avec une sortie sélectionnable par l'utilisateur et un contrôle du niveau sonore.
    • Commande de gradateur/obturateur entièrement électronique avec diverses courbes de gradation et émulation de décalage vers le rouge en tungstène.
    • Mélange de couleurs CMJ vibrantes avec une palette de couleurs supérieure allant des nuances pastel claires et lisses aux primaires riches et saturées.
    • CTO variable : contrôle CCT de la lumière du jour au tungstène et extension de la palette CMJ qui reste fidèle à la courbe du corps noir.
    • Roue chromatique : 6 filtres dichroïques interchangeables + ouvert.
    • Zoom 1:4 : zoom précis, rapide et silencieux avec mise au point auto-liée.
    • Quatre lames d'obturation de cadrage avec réglage individuel de +/- 30° et rotation de l'ensemble du système de +/- 55° permettent des répétitions de repères de haute précision.
    • Cinq gobos en verre rotatifs avec une séparation focale quasi nulle du système de cadrage.
    • Roue d'animation à rotation multidirectionnelle continue et indexation à angle, vitesse et direction variables.
    • Système Animotion™ FX : macros d'effets de gradation internes pour de superbes effets 3D en vol et de projection.
    • Iris précis et serré avec effets dynamiques réglables.
    • Givre doux : un givre léger qui laisse les illustrations de gobos et les images encadrées visibles avec un magnifique bord doux.
    • Gel intense disponible en accessoire optionnel.
    • Mouvement et positionnement panoramique/inclinaison super précis et silencieux grâce à la technologie de moteur pas à pas triphasé et à la surveillance de la position absolue.
    • Taille compacte : L : 452 mm x L : 480 mm x H : 733 mm (L : 17,8 pouces x L : 18,9 pouces x H : 28,9 pouces).
    • Faible poids : 31 kg/68 lb.
    • Insert de flightcase en caoutchouc mousse (SiP) pour un envoi sécurisé.
    Spécification
    • PHYSICAL

      Length: 452 mm (17.8 in.)
      Width: 480 mm (18.9 in.) across yoke
      Height:
      740 mm (29.2 in.) maximum
      731 mm (28.8 in.) head straight up

      Weight: 31 kg (68.4 lbs.)
      Minimum center-to-center distance in side-by-side installation: 700 mm (27.6 in.)

      PHOTOMETRIC DATA

      Light engine luminous output: ≥ 39,400 lumens
      Fixture luminous output: 11,600 lumens
      CRI (Color Rendering Index) : >80
      CQS (Color Quality Scale): >80
      TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index): >80
      TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index): >95
      TLCI (Television Lighting Consistency Index): >70
      CCT: 6000 K (+/- 250 K)
      * All Photometric Data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient.

      CONSTRUCTION

      Housing: High-impact flame-retardant thermoplastic
      Color: Black
      Protection rating: IP20

      Keywords: Harman

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mac-encore-performance-cld
    • Famille de produitsAutomated Lights
    • Groupe de produitsLED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring