Publier vos produits
RUSH CS Series
Martin

RUSH CS Series

Traduit par Google,

La série Martin RUSH CS est un système d'éclairage en corniche à DEL de couleur conçu pour éclairer les murs intérieurs et autres espaces intérieurs. Ces bandes d'éclairage à haut rendement et économiques conviennent parfaitement aux halls d'entrée, salons ou autres espaces intérieurs. Les luminaires offrent à la fois des modes de contrôle de base et avancés, offrant à ces sites la flexibilité ultime pour établir l'apparence exacte dont ils ont besoin sans ajouter de complexité inutile à la conception, à l'installation ou au fonctionnement de l'éclairage. Conçue pour être facile à installer et à utiliser, la série RUSH CS est parfaitement adaptée à une variété d'applications.

Disponibles en options large et rase dans différentes longueurs, les intégrateurs peuvent installer jusqu'à 10 mètres sur une seule unité d'alimentation (PSU). Pour alimenter les unités, la série RUSH CS utilise un système hybride de câbles d'alimentation et de données qui réduit les coûts de câblage et d'installation en utilisant un seul câble pour l'alimentation et les données.

La série est disponible dans une variété de tailles. Les RUSH CS 300 Graze et 300 Wide mesurent 303 mm (11,9 pouces) de longueur. Les RUSH CS 600 Graze et 600 Wide mesurent 603 mm (23,7 pouces) de longueur. Les RUSH CS 900 Graze et 900 Wide mesurent 903 mm (35,6 pouces) de longueur. Et le RUSH CS 1200 Graze mesure 1203 mm (47,4 po) de longueur.

  • Luminaire d'intérieur à LED pour corniche à haut rendement
  • Plusieurs modes de contrôle et préréglages CTC préprogrammés
  • Installation facile jusqu'à 10 m sur une seule alimentation

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • CREE XP-E2 R/G/B LED
    • 18 x 65° beam angle—Graze
    • 124° beam angle—Wide
    • Electronic dimming
    • CTC preset control channel
    • Easy mounting bracket system
    • Hybrid power & data in/out
    • DMX and RDM control
Spécifications techniques
  • Réference unique.RUSH-CS-Series
  • Famille de produitsAutomated Lights
  • Groupe de produitsLED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring