Publier vos produits
Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT
Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT
Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT
Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT
Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT
Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT
Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT
Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT
Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT
Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT
    Martin

    Atomic 3000 LED LED-BASED STROBE WITH UNIQUE AURA BACKLIGHT

    Traduit par Google,

    L'Atomic™ 3000 LED est le mélange parfait d'un stroboscope traditionnel et d'une technologie LED de pointe. Capitalisant sur les 15 années de succès de l'Atomic™ 3000 DMX original, cette nouvelle version présente des fonctionnalités et un comportement identiques, avec les avantages supplémentaires de la technologie LED. Il offre la même luminosité extrême que son prédécesseur emblématique, mais avec une consommation d'énergie maximale nettement inférieure.

    L'Atomic 3000 LED n'est pas seulement un stroboscope, mais aussi un outil créatif qui intègre un rétroéclairage avec des LED contrôlées RVB pointant vers le réflecteur. Il offre de superbes looks pour les yeux, similaires au MAC Aura™ et au MAC Quantum™ Wash.

    Les macros d'effets internes et la réutilisation simplifiée du scroller Atomic Colors d'origine complètent l'ensemble complet des fonctionnalités et permettent à l'Atomic 3000 LED de devenir l'outil d'éclairage créatif ultime.

    • Le stroboscope à LED le plus brillant du marché
    • Rétroéclairage Aura unique contrôlé par RVB pour des looks époustouflants
    • Même apparence et sensation que l'Atomic 3000 DMX original


    Spécification
    • FEATURES

      • Classic reflector look
      • Iconic letterbox shape and industrial design
      • Aura backlight (RGB) into reflector
      • Dimmable house-light function at reduced brightness and power consumption
      • LED and Xenon mode available via menu and DMX control channel
      • Use of original Atomic color scroller made easy via internal power and data supply
      • 4 button menu and LCD display for quick and easy setting adjustment
      • Clever rigging and bracket solution
      • 4 Channel DMX mode as Atomic 3000 (easy replacement)
      • 14 Channel Extended DMX mode incl. Aura control and internal FX macros
      • RDM compatible, USB port for software updates

      SPECIFICATIONS

      PHYSICAL

      Length: 245 mm (9.7 in.)Width: 425 mm (16.8 in.)Height: 240 mm (9.5 in.)Weight: 7.8 kg (17.2 lbs.)All data including mounting bracket

      DYNAMIC EFFECTS

      Strobe: 0.289 - 16.667 Hz, variable flash rate, intensity and durationSpecial effects: Blinder, ramp up/down, random flash, lightning. spikes, pre-programmed FXAura (secondary LED array illumination) color mixing: RGB

      CONTROL AND PROGRAMMING

      Control systems: DMX, RDMDMX channels: 3/4/14DMX compliance: USITT DMX512-ARDM compliance: ANSI/ESTA E1.20 RDMSetting and addressing: Control panel with backlit monochrome graphic displayTransceiver: RS-485Firmware update: via USB type A memory device or via DMX using Martin Companion

      OPTICS AND PHOTOMETRIC DATA

      Max. total output: 180,000 lumens*Beam (strobe) array:

      Light source: 228 x Cree XLamp XP-L, 10 W white LEDs (color temperature 5,700 K)
      Resolution: 8-bit
      Dimming, above 16.7% output intensity: Current-controlled, flicker-free
      Dimming, below 16.7% output intensity: PWM (refresh rate 6,000 Hz)
      Binning: Tight color and flux binning
      Minimum LED lifetime: 50,000 hours**

      Aura (backlight) array:

      Light source: 64 x Osram RGB LEDs
      Resolution: 8 bits per color plus 8-bit dimming
      Dimming: PWM (refresh rate 1,001 Hz)
      Binning: Tight color and flux binning
      Minimum LED lifetime: 50,000 hours**

      *For full photometric data, click on Photometrics in menu bar
      **To >70% output, figure obtained under manufacturer’s test conditions

      CONSTRUCTION

      Housing: Steel. high-impact thermoplastic, flame-retardant to UL 94 5VAColor: BlackProtection rating: IP 20

      INSTALLATION

      Mounting points: Two pairs of quarter-turn fastener points, M12 holes in adjustable bracketLocation: Indoor use only, must be fastened to structure or surfaceOrientation: AnyMinimum distance to combustible materials: 200 mm (8 in.) from fixtureMinimum distance to illuminated surfaces: 1 m (3 ft. 4 in.) from fixture

      CONNECTIONS

      AC Power: Neutrik PowerCON TRUE1 TOP male socketDMX data in/out: 5-pin locking XLRAtomic Colors color gel scroller: 4-pin locking XLRSoftware upload: USB 2.0

      ELECTRICAL

      AC power: 100-240 V AC nominal, 50/60 Hz
      Power supply unit: Auto-ranging electronic switch mode
      Typical half-cycle RMS inrush current at 230 V, 50 Hz: 17.7 A
      Typical earth-leakage current: 0.18 mA
      Power Factor: 0.98 @ 100 V , 0.96 @ 120 V , 0.89 @ 208 V , 0.88 @ 230 V , 0.87 @ 240 V
      Max current draw: 8.4 A @ 100 V / 120 V , 3.9 A @ 208 V / 230 V / 240 V
      Typical current draw: 6.8 A @ 100 V , 5.7 A @ 120 V , 3.5 A @ 208 V , 3.2 A @ 230 V , 3.1 A @ 240 V *
      Power Consumption
      Maximum: 740 W
      Typical: 663 W *
      Idle: 25 W *
      * Measurements made at nominal voltage. Allow for a deviation of +/- 10%. Allow for peak currents that exceed these figures when using the blinder effect.
      Typical: full output white, regulated fan speed.
      Idle: no output, regulated fan speed.

      THERMAL

      Cooling: Forced air (temperature-regulated, low noise, user-definable fan settings)Maximum ambient temperature (Ta max.): 40° C (104° F)Minimum ambient temperature (Ta min.): 5° C (41° F)Typical heat dissipation (calculated, +/- 10%): 2270 BTU/hr.

      ENVIRONMENTAL

      RoHS: CompliantREACH: CompliantWEEE: CompliantProposition 65: CompliantEfficacy (max output): 271.5 lm/WLWR*: 23,077 lm/kg (10,465 lm/lb)

      LWR = Lumen-to-Weight Ratio

      APPROVALS

      EU safety: EN 60598-2-17 (EN 60598-1), EN 62471, EN 62493EU EMC: EN 55015 Class B, EN 61547, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2 Class A, EN 61000-3-3US safety: UL 1573US EMC: 47 CFR 15 Class ACanadian safety: CSA E598-2-17 (CSA E60598-1)Canadian EMC: ICES-003 Class AAustralia/NZ: RCMUnited Kingdom: UKCA

      RELATED ITEMS

      Martin Companion Cable: P/N 91616091Martin Companion Software Suite (including firmware uploader): Free download from www.martin.com

      ACCESSORIES

      Power connectors:

      Cable Connector, Neutrik PowerCON TRUE1 NAC3FX-W (female): P/N 91611789

      Power cables: Power Input Cable, H07RN-F, 2.5 mm2, bare ends to TRUE1, 1.5 m (4.9 ft.): P/N 91611797
      Power Input Cable, H07RN-F, 2.5 mm2, bare ends to TRUE1, 5 m (16.4 ft.): P/N 91611786
      Power Input Cable, SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1, 1.5 m (4.9 ft.): P/N 91610173
      Power Input Cable, SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1, 5 m (16.4 ft.): P/N 91610174Installation hardware:

      Half-coupler clamp: P/N 91602005
      G-clamp (vertical hanging installation only): P/N 91602003
      Quick trigger clamp (vertical hanging installation only): P/N 91602007

      Safety Cable, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, black: P/N 91604006Safety Cable, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, silver: P/N 91604007Atomic Colors gel scroller: P/N 91611086

      ORDERING INFORMATION

      Atomic 3000 LED™ in cardboard box: P/N 90425000

    Spécifications techniques
    • Réference unique.atomic-3000-led-led-based-strobe-with-unique-aura-backlight
    • Famille de produitsAutomated Lights
    • Groupe de produitsLED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures