Publier vos produits
VDO Atomic Bold, Full Color Blinder / Strobe / Wash / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Bold, Full Color Blinder / Strobe / Wash / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Bold, Full Color Blinder / Strobe / Wash / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Bold, Full Color Blinder / Strobe / Wash / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Bold, Full Color Blinder / Strobe / Wash / Eye-Candy Fixture
    Martin

    VDO Atomic Bold, Full Color Blinder / Strobe / Wash / Eye-Candy Fixture

    Traduit par Google,

    Le Martin VDO Atomic Bold est un luminaire hybride LED créatif incroyablement polyvalent et le plus récent ajout à la famille VDO Atomic. Il comprend une large gamme de fonctionnalités pour prendre en charge une myriade d'applications comme un aveugle d'audience, une lumière stroboscopique, une surface de mappage de pixels à LED créative, une lumière à effet régal pour les yeux et un lavage de scène - le tout dans un seul appareil compact.

    Comprenant de nombreux avantages qui ont fait de son frère, le VDO Atomic Dot un luminaire hybride populaire, le VDO Atomic Bold conserve les mêmes mécanismes de verrouillage, le même câblage et un look similaire, mais est un luminaire plus grand avec une sortie couleur plus élevée pour offrir aux concepteurs d'éclairage encore plus de potentiel créatif.

    Il présente une conception octogonale unique avec des connexions simples pour fonctionner comme une seule lumière ou en multiples pour former un large éventail. En plus des protocoles standard de l'industrie tels que Art-Net, sACN et DMX, le contrôle Martin P3 libère la liberté créative pour mélanger le mappage vidéo avec le contrôle DMX.

    Le VDO Atomic Bold cible les clients de location et les concepteurs de décors et d'éclairage travaillant dans des concerts/tournées et des émissions de télévision, mais convient également parfaitement aux entreprises et aux clients du marché des boîtes de nuit haut de gamme.

    Spécification
    • FEATURES

      • High power, full color strobe/blind/wash/eye-candy fixture
      • 12,000 lumen boost/strobe
      • 7,500 lumen continuous
      • Beam angle of 13 degrees
      • Field angle of 27 degrees
      • Pixel-controllable RGB Aura backlight with 72 LEDs
      • Compact form-factor
      • Built-in power supply (100-240V)
      • Power and Data IN & THRU via hybrid cable (PDE system)
      • P3, DMX, Art-Net & sACN compatible
      • Built-in pixel-FX on backlight and beam
      • Front-accessory holder for barndoors and/or diffuser/lens
      • Detachable yoke-assembly which can also be used as floor-stand
      • Smart interlocking mechanics to build battens, arrays and creative shapes
      • Compatible with Martin VDO Atomic Dot interlocking mechanics for mixed arrays
      • IP65 rated
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vdo-atomic-bold
    • Famille de produitsStatic Lights
    • Groupe de produitsBlinder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring