Publier vos produits
VDO Sceptron XB High-Output Pixel-Batten
Martin

VDO Sceptron XB High-Output Pixel-Batten

Traduit par Google,

Le VDO Sceptron XB est une réglette LED compacte et performante, conçue pour l'éclairage et la vidéo créative. S'appuyant sur l'héritage de la gamme Martin VDO Sceptron, il en hérite tous les avantages, tels qu'une cartographie intuitive grâce au contrôleur système P3 de Martin, la possibilité de changer de diffuseurs et d'objectifs, et une large gamme d'accessoires de montage.

Le VDO Sceptron XB place la barre plus haut avec un flux lumineux considérablement augmenté, une liberté de câblage améliorée et la possibilité d'être contrôlé comme un luminaire via Art-Net et sACN, et comme un élément vidéo créatif via P3, ou les deux simultanément.

Compact et léger, le VDO Sceptron XB offre une puissance plus de trois fois supérieure à celle du populaire VDO Sceptron 10. L'utilisation de LED RGBW offre un spectre plus large (IRC, TM-30, TLCI) que celui des réglettes à pixels RGB traditionnelles, ce qui le rend idéal pour un éclairage précis des personnes et des décors. Ses options de contrôle améliorées facilitent son déploiement, avec ou sans contrôleur système P3.

Son étalonnage à gamme étendue garantit des performances homogènes sur les blancs, offrant un contrôle de la température et des teintes des couleurs, tandis que les couleurs saturées restent riches et profondes. Le canal Mix P3 améliore encore sa polyvalence, permettant des transitions fluides entre la vidéo et le contrôle de la lumière.

Les fonctionnalités supplémentaires incluent une large gamme de macros d'effets intégrées, un mode autonome pour les applications sans contrôleur et une gamme complète d'accessoires optiques et de montage, permettant aux concepteurs d'utiliser la série pour une variété d'utilisations et de configurations de montage. L'indice de protection IP65 du VDO Sceptron XB élargit ses possibilités de conception, le rendant idéal pour une variété d'applications intérieures et extérieures temporaires. Son mode hibernation intégré améliore l'efficacité énergétique en réduisant la consommation d'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé.

Offrant des performances de pointe, une polyvalence inégalée et une conception évolutive, le VDO Sceptron XB est idéal pour les concepteurs lumière, les clients de location et les installateurs professionnels. Il établit une nouvelle norme en matière d'éclairage puissant et flexible et d'applications vidéo créatives.

Spécification
  • Features

    • Extremely compact and lightweight
    • More than triple the output of VDO Sceptron 10
    • RGBW LEDs (higher output and higher light quality (CRI / TM-30 / TLCI))
    • Full Gamut Pixel Calibration (pixel-to-pixel and fixture-to-fixture consistency, even when products from different manufacturing batches are being used together)
    • Art-Net, sACN & Martin P3 control (usable as a lighting fixture and as a creative video element)
    • Easy mapping and addressing through P3 System Controller or Companion Desktop
    • P3 Mix channel enabling switching and fading between “lighting mode” and “video mode”
    • IP65-rated for temporary outdoor use
    • Stand-alone mode for applications without a Controller
    • Wide range of optical accessories, including diffusers and lenses offering many different uses and looks
    • Lens and Glare Shield accessories enabling usage as lighting fixture
    • Versatile rigging accessories, allowing easy mounting of fixtures in many different configurations
    • Indoor and outdoor power+data solutions available (P3 PowerPort family)
Spécifications techniques
  • Réference unique.vdo-sceptron-xb
  • Famille de produitsVDO
  • Groupe de produitsVDO Sceptron
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures