Publier vos produits
Ultimate Bay Window
Ultimate Bay Window
Ultimate Bay Window
    Marvin

    Ultimate Bay Window

    4.3 sur 5 étoiles4.3(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Les baies vitrées Ultimate sont un groupe de fenêtres connectées qui s'étendent vers l'extérieur d'une pièce selon les angles souhaités, permettant à la lumière et aux vues de pénétrer dans plusieurs directions. Certaines sont dotées d'une fenêtre fonctionnelle ou fixe plus grande flanquée de fenêtres plus petites. Les baies vitrées Ultimate peuvent créer un espace à l'intérieur pour un coin douillet ou un siège près de la fenêtre, ou maximiser une vue panoramique pour servir de point focal d'une pièce.

    Caractéristiques : Trois fenêtres ou plus reliées à des angles choisis pour ajouter de l'espace et de la lumière à une pièce ; Choisissez une combinaison de fenêtres à guillotine double ou à battants pour s'adapter à n'importe quel style de conception ; Les options incluent des sièges de fenêtre et des conceptions de sortie ; Le mode de lavage unique permet d'accéder aux deux côtés du verre depuis l'intérieur.

    Veuillez consulter le site Web de Marvin pour les fichiers de couleurs extérieures Revit afin d'obtenir la correspondance exacte avec nos finitions !

    Spécifications techniques
    • Réference unique.marvin_bay
    • Famille de produitsSignature
    • Groupe de produitsUltimate Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre en saillie (en baie ou arquée)
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Description de l'Uniclass 2015Window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie