La fenêtre Essential Awning offre des lignes épurées avec un fonctionnement à charnière supérieur idéal pour les zones difficiles d'accès ou pour l'accès à l'air frais même en cas de pluie légère. La fenêtre Essential Awning peut être utilisée seule ou combinée avec d'autres fenêtres à battants, panoramiques ou à imposte pour un maximum de lumière du jour et de circulation d'air. Un système de verrouillage multipoint dissimulé est sûr et facile à engager, et la fibre de verre durable à l'extérieur et à l'intérieur ne nécessite pratiquement aucun entretien.
Caractéristiques de la fenêtre à auvent Essential : disponible dans des tailles allant jusqu'à 1,2 m de large et 0,9 m de haut ; Matériau durable et nécessitant peu d'entretien à l'intérieur et à l'extérieur ; L'option de remplacement d'insertion est disponible pour s'adapter parfaitement aux ouvertures de fenêtre existantes.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord | Océanie | L'Europe | Asie |
|---|---|---|---|
Anguilla | Australie | Gibraltar | Israël |
Antigua-et-Barbuda | Turquie | ||
Aruba | |||
Bahamas | |||
Barbade | |||
Belize | |||
Bermudes | |||
Canada | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Curaçao | |||
Dominique | |||
El Salvador | |||
États-Unis | |||
Grenade | |||
Groenland | |||
Guadeloupe | |||
Guatemala | |||
Haïti | |||
Honduras | |||
Îles Caïmans | |||
Îles Turks et Caïques | |||
Îles Vierges britanniques | |||
Îles Vierges des États-Unis | |||
Jamaïque | |||
Martinique | |||
Mexique | |||
Montserrat | |||
Nicaragua | |||
Panama | |||
Pays-Bas caribéens | |||
Porto Rico | |||
Republique de Trinite et Tobago | |||
République dominicaine | |||
Saint-Barthélemy | |||
Saint-Kitts-et-Nevis | |||
Saint-Martin | |||
Saint-Martin | |||
Saint-Pierre-et-Miquelon | |||
Saint-Vincent et les Grenadines | |||
Sainte-Lucie |