Publier vos produits
Elevate Sliding Patio Door
Elevate Sliding Patio Door
Elevate Sliding Patio Door
    Marvin

    Elevate Sliding Patio Door

    4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
    Traduit par Google,

    La porte-patio coulissante Marvin Elevate offre des lignes contemporaines et de grandes étendues de verre, complétées par un intérieur en bois riche et la durabilité d'un extérieur en fibre de verre pour une porte-patio coulissante aussi fonctionnelle que belle. Sélectionnez des configurations à deux, trois ou quatre panneaux pour obtenir des vues dégagées jusqu'à 16 pieds de large et une connexion directe à la vie en plein air, le tout dans une conception peu encombrante lorsque la superficie en pieds carrés est primordiale.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.marvin-elspd
    • Famille de produitsElevate
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires