La fenêtre Essential Glider est une alternative peu encombrante lorsqu'un châssis oscillant n'est pas pratique. Chaque fenêtre Essential Glider est optimisée pour un mouvement horizontal fluide et les panneaux fonctionnels s'inclinent vers l'intérieur pour un nettoyage facile depuis l'intérieur. Choisissez des configurations à deux ou trois panneaux avec un intérieur et un extérieur en fibre de verre solide pour une durabilité nécessitant peu d'entretien.
Caractéristiques : disponible dans des tailles allant jusqu'à 1,8 m de large et 1,5 m de haut avec deux panneaux ; Disponible dans des tailles aussi grandes que 8 pieds de large et 5 pieds de haut avec trois panneaux ; Matériau durable et nécessitant peu d'entretien à l'intérieur et à l'extérieur ; Mécanisme de verrouillage discret et facile à utiliser ; L'option de remplacement d'insert est disponible pour s'adapter parfaitement aux ouvertures de fenêtre existantes ; Le mode de lavage unique sur les panneaux fonctionnels permet de nettoyer les deux côtés du verre depuis l'intérieur.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord | Océanie | L'Europe | Asie |
|---|---|---|---|
Anguilla | Australie | Gibraltar | Israël |
Antigua-et-Barbuda | Turquie | ||
Aruba | |||
Bahamas | |||
Barbade | |||
Belize | |||
Bermudes | |||
Canada | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Curaçao | |||
Dominique | |||
El Salvador | |||
États-Unis | |||
Grenade | |||
Groenland | |||
Guadeloupe | |||
Guatemala | |||
Haïti | |||
Honduras | |||
Îles Caïmans | |||
Îles Turks et Caïques | |||
Îles Vierges britanniques | |||
Îles Vierges des États-Unis | |||
Jamaïque | |||
Martinique | |||
Mexique | |||
Montserrat | |||
Nicaragua | |||
Panama | |||
Pays-Bas caribéens | |||
Porto Rico | |||
Republique de Trinite et Tobago | |||
République dominicaine | |||
Saint-Barthélemy | |||
Saint-Kitts-et-Nevis | |||
Saint-Martin | |||
Saint-Martin | |||
Saint-Pierre-et-Miquelon | |||
Saint-Vincent et les Grenadines | |||
Sainte-Lucie |